Somat eDAQ

Somat eDAQ hat Maßstäbe für die robuste, mobile Datenerfassung gesetzt

Die Datenerfassung ist ein entscheidender Bestandteil der Produktentwicklung. Zu verstehen, wie Prototypen – ob Fahrzeuge oder Komponenten – sich auf dem Testgelände verhalten, trägt dazu bei, die Zuverlässigkeit des Produkts über seine gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Die Messung der Betriebsdaten und der tatsächlichen Einsatzbedingungen des Kunden gibt den Entwicklern wertvolles Feedback, die Erfassung solcher Daten ist aber alles andere als einfach. Die Bedingungen auf Teststrecken oder beim Endanwender stellen unter Umständen große Herausforderungen. Datenlogger und Sensoren sind starken Vibrationen, Stößen, Staub, Flüssigkeiten und extremen Temperaturen ausgesetzt. Meist besteht nur eine einzige Chance, alle erforderlichen Daten zu erfassen. Hier kann das Somat eDAQ seine Stärken voll ausspielen: Es ist so robust gebaut, dass es den extremen Umgebungsbedingungen beim Einsatz optimal widersteht.

Genauer gesagt, ist das Somat eDAQ ein gekapseltes autonomes System, das mit einer Eingangsspannung von 10 - 60 V DC und einem bis 20 g stoßgeprüften Gehäuse speziell auf den mobilen Einsatz eingerichtet ist. In einem einzigen System sind Hunderte von synchronen Kanälen mit exzellenter Signalaufbereitung für analoge und digitale E/As, Fahrzeugbus, GPS und vieles mehr möglich. Bei einer Vernetzung dieses Ethernet-gestützten Systems sind praktisch unbegrenzte Kanalzahlen möglich.

 

Produktdaten

Physikalische Daten

Abmessungen: 23 cm B x 27,6 cm L x X cm H Gewicht: X kg Temperatur: -20 °C bis 65 °C Anschlüsse: Verschiedene
HINWEIS: X ist variabel und abhängig von der Konfiguration des Systems.

Gehäuse

Gekapseltes System:

Vibrationsgeprüft: Sinus gewobbelt, geprüft von 5 bis 2000 Hz bei 20 g Modularer Aufbau: Die Layer können abhängig von den Testanforderungen individuell konfiguriert werden.

System

Eingangsspannung: 10 - 60 V DC Sicherungen: 10 A, Kfz-Mini-Flachsicherung Interne Pufferbatterie

Abtastraten: Taktraten des Haupttaktgebers

100 kHz = 0,1 Hz bis 100 kHz 98,3 kHz = 0,1 Hz bis 98.304 Hz

Datenkommunikation

Ethernet: 100 BaseT Seriell: RS232 bis zu 115.200 Baud

Speicher

Interner Flash-Speicher:

Standard: 256 MB

Upgrades: 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB Festspeicher: 1 GB, 2 GB
Interner DRAM:

Standard: 256 MB

Product Layers

SoMat eDAQ Base Processor

Dies ist der Ausgangspunkt für die Systeme zur robusten, mobilen Datenerfassung. Der SoMat eDAQ Base Processor ist das Fundament, auf dem die eDAQ-Systeme aufbauen.

Ausführliche Produktdetails anschauen ...

Product No.: ECPU-PLUS

SoMat eDAQ Vehicle Network Communications Layer

Das SoMat eDAQ Vehicle Network Communications Layer bietet drei Schnittstellen für CAN-Geräte, eine Schnittstelle für Fahrzeugbus-Module (VBM) und einen GPS-Kommunikationsanschluss.

Ausführliche Produktdetails anschauen ...

Product No.: ECOM

SoMat eDAQ Simultaneous High Level Layer

Das SoMat eDAQ Simultaneous High Level Layer bietet 16 gleichzeitig abgetastete Differential-Analog-Eingänge mit HIGH-Pegel über unabhängige Anschlüsse.

Ausführliche Produktdetails anschauen ...

Product No.: EHLS

SoMat eDAQ Bridge Layer

Das SoMat eDAQ Bridge Layer bietet 16 gleichzeitig abgetastete Differential-Analog-Eingänge mit LOW-Pegel über unabhängige Anschlüsse.

Ausführliche Produktdetails anschauen ...

Product No.: EBRG

SoMat eDAQ Digital Input/Output Layer

Das SoMat eDAQ Digital Input/Output Layer ist ein äußerst vielseitiges Layer, das Messungen für Digital-Eingänge/Ausgänge, Impulszähler, Quadraturdecoder, Fahrzeugbus sowie GPS durchführen kann.

Ausführliche Produktdetails anschauen ...

Product No.: EDIO

SoMat eDAQ Non-Isolated Thermocouple Layer

Das SoMat eDAQ Non-Isolated Thermocouple Layer misst Temperaturen an 32 Kanälen zur Signalaufbereitung für Thermoelemente ohne galvanische Trennung.

Ausführliche Produktdetails anschauen ...

Product No.: ENTB

SoMat eDAQ Isolated Thermocouple Layer

Das SoMat eDAQ Isolated Thermocouple Layer misst Temperaturen an 8 Kanälen zur Signalaufbereitung für Thermoelemente mit galvanischer Trennung.

Ausführliche Produktdetails anschauen ...

Product No.: EITB

Kabel und Zubehör

SoMat eDisplay

Das SoMat eDisplay ist ein robustes, wetterfestes LCD-Display, das den Anwendern in Echtzeit Feedback zum Testablauf gibt.

Not CE compliant.

Product No.: 1-E-DISPLAY-2

Externer Speicher (1 GB)

Der externe Speicher von SoMat (1 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-1024MBFLASH-2

Externer Speicher (2GB)

Der externe Speicher von SoMat (2 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-2048MBFLASH-2

Interner Speicher (1GB)

Der interne Speicher von SoMat (1 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-CF1GB-INT-2

Interner Speicher (2GB)

Der interne Speicher von SoMat (2 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-CF2GB-INT-2

Interner Speicher (4GB)

Der interne Speicher von SoMat (4 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-CF4GB-INT-2

Interner Speicher (8GB)

Der interne Speicher von SoMat (8 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-CF8GB-INT-2

Interner Speicher (16GB)

Der interne Speicher von SoMat (16 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-CF16GB-INT-2

Aufnehmerkabel für digitale E/A

Das SoMat SAC-EDIO-Kabel für digitale Eingänge/Ausgänge ist eine hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

Product No.: 1-SAC-EDIO-2

eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub

Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub, ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub.

Product No.: 1-SAC-ESR9/XO-2

eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub (seriell)

Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub (seriell), ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub sowie einem seriellen 9-poligen D-Sub-Anschluss.

Product No.: 1-SAC-ESR9/HUB-2

eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O

Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O, ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über Crossoverkabel.

Product No.: 1-E-ETHERNET-X/O-2

eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O (seriell)

Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O (seriell), ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über Crossoverkabel sowie einem seriellen 9-poligen D-Sub-Anschluss.

Product No.: 1-SAC-ESR9/XO-2

eDAQ-Netzwerk-Adapterkabel, Ethernet-Hub

Das SoMat eDAQ-Netzwerkkabel (SAC-ESYNCADAPT) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub sowie zwei (2) Netzwerk-Sync-Kabeln.

eDAQ-Netzwerk-Adapterkabel, Ethernet-Hub (seriell)

Das SoMat eDAQ-Netzwerkkabel (Z-ESYNCADAPT-SC) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub, einem seriellen 9-poligen D-Sub-Anschluss sowie zwei (2) Netzwerk-Sync-Kabeln.

eDAQ-System-Netzkabel

Das SoMat SAC-EPWR15 eDAQ-System-Netzkabel (SAC-EPWR15) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit verzinnten Anschlussdrähten.

Die wichtigsten Funktionen

  • Autonome Datenerfassung
  • Intelligente Datenspeicherung
  • Gekapseltes System für extreme Umgebungsbedingungen
  • Temperaturauslegung: -20 °C bis 65 °C
  • Breites Spektrum an Signalaufbereitungen:

    • Analog
    • Dehnungsmessstreifen
    • Thermoelement
    • Digitale E/A
    • Impulszähler
    • GPS
    • Fahrzeugbus

  • Synchrone Daten (parallel)
  • Abtastraten bis 100 kHz
  • Max. analoge Kanäle pro System: 64-96*
  • Vernetzung von mehreren Systemen:
  • Unbegrenzte Anzahl synchroner Kanäle
  • Großer Eingangsspannungsbereich: 10 - 55 V DC
  • Ethernet-Kommunikation
  • Weltweite Konnektivität.
  • *Abhängig von der Layer-Konfiguration.
Angebot anfordern! Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an. Wir beraten Sie gerne.