Universeller Messverstärker für hochdynamische Messungen Universeller Messverstärker für hochdynamische Messungen | HBM

QuantumX MX410B: Aufnehmer-Signale messen bis 200 kS/s

Der 4-Kanal-Messverstärker MX410B misst als Modul der QuantumX-Serie mechanische Größen wie Kraft, Weg, Druck und Beschleunigung sowie Vibration und Schall sehr präzise und enorm schnell. Damit ist der Messverstärker universell einsetzbar und optimal geeignet für hochdynamische Analysen im Prüfstand.

Der MX410B lässt sich sowohl als Einzelgerät nutzen als auch integriert im Verbund mit anderen QuantumX-Modulen – für maximale Skalierbarkeit. Der Messverstärker kommt in Bereichen wie etwa Maschinenbau, Aerospace, Automotive sowie Forschung zum Einsatz, zum Beispiel für Crashtests und Schwingungsanalysen samt zusätzlichen Akustiktests sowie Schall­druckanalysen. Denn mit seiner hohen Signalband­breite von 160 dB erfasst der Messver­stärker MX410B Vibration und Schall sehr genau.

Zudem ermöglicht das Messverstärker-Modul eine durchgängige Messkette vom Aufnehmer über die Software bis zur Analyse der Messergebnisse. Zusammen mit seiner hohen Präzision und dem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis ist der QuantumX-Messverstärker MX410B eine besonders wirtschaftliche Lösung für komplexe und hochdynamische Messaufgaben.

  • Genauigkeitsklasse: bis 0,05 %
  • Messrate pro Kanal: bis 100 kS/s
  • Messrate im 2-Kanal-Betrieb: bis 200 kS/s
  • Signalbandbreite: 40 kHz

Präzise Messergebnisse

  • A/D-Wandler mit sehr hoher 24-Bit-Auflösung für synchrone und parallele Messungen
  • Rauschunterdrückung
  • Optionaler Tiefpassfilter (Bessel- und Butterworth) von 0,1 bis 20.000 Hz
  • Kompensation von 100 % der Kabellängen sowie von Temperatur via AutoCal-Routinen
  • Echtzeit-Berechnung von Peak und RMS
  • Werkskalibrierzertifikat nach ISO 10012 auf dem Modul gespeichert
  • DAkkS-Zertifikat (ISO 17025) von HBM auf Anfrage

Exakte Ergebnisse dank hoher Auflösung und Rauschunterdrückung

Schnell vernetzbar

  • Sichere und schnelle Integration mit galvanisch getrennten Eingängen
  • Einfache Aufnehmer­installation via TEDS
  • Beliebig skalierbar mit zusätzlichen verteilten oder zentralisierten QuantumX-Modulen
  • 4 analoge Echtzeit-Ausgänge mit 16-Bit-Auflösung und geringer Latenzzeit

Einfache Integration und hohe Skalierbarkeit als Modul der QuantumX-Serie

Universell einsetzbar

  • 4 individuell konfigurierbare Eingänge
  • Bis zu 6 Aufnehmertypen pro Kanal nutzbar
  • Kompatibel mit folgenden Aufnehmertypen: DMS-Halb- und Vollbrücken (DC oder Trägerfre­quenz), piezo­­resistive Vollbrücken, induk­tive Halb- und Voll­brücken sowie nor­mierter Spannung, normiertem Strom und IEPE (ICP)
  • Ausgereifte Analyse-Software catman
  • Einfache Datenübertragung mit Ethernet-Anschluss
  • Breiter, einzeln je Kanal konfigurierbarer Versorgungs­spannungs­bereich (DC) von 5 bis 24 V

Universelle Messlösung mit umfassender Auswahl an Aufnehmern und leistungs-starker Analyse-Software

HBM catman: Mehr als nur Messdatenerfassung

Die Messtechnik-Software catman vereinfacht das Erfassen, Visualisieren und Analysieren Ihrer Messdaten.

Auch als ultra-robuste Version verfügbar

 

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
QuantumX MX410B CAD step-Dateien
QuantumX MX410B Zubehör CAD step-Dateien

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
QuantumX MX410B - Data Sheet English
QuantumX MX410B - Datenblatt Deutsch
QuantumX MX410B - データシート Japanese
QuantumX MX410B - 數據表 Chinese
Broschüren
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre Deutsch
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Bedienungsanleitungen
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung Deutsch
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Treiber - Bedienungsanleitung English, Deutsch
QuantumX CANbus - Bedienungsanleitung English, Deutsch
Zubehör
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt Deutsch
QuantumX Adapter BNC auf SubHD15 (SUBHD15-BNC) - Information English, Deutsch
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Modulträger - Information English, Deutsch
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, Deutsch
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
QuantumX SCM-HV - Kurzanleitung French, Deutsch, English
QuantumX SCM-SG120/350/1000 - Viertelbrückenadapter English, Deutsch
Driver
HBM CANape Driver 32-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0.

Datum: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Dateigröße: 11 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0.

Datum: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Dateigröße: 12 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Datum: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Dateigröße: 28 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Dateigröße: 67 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Dateigröße: 24 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Dateigröße: 24 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
QuantumX - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Firmware
MX/CX-Module (B version and older)

Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R).

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP

Datum: 07/2023  |  Version: 4.46.16.0  |  Dateigröße: 14 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes EN
Release Notes DE

sprachunabhängig
Software
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Datum: 09/2023  |  Version: 5.6.2  |  Dateigröße: 473 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Datum: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Dateigröße: 7 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
PROFINET GSDML File

GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway

Datum: 06/2018  |  Version: V2.33  |  Dateigröße: 5 KB

sprachunabhängig
QuantumX / SomatXR System Package

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc.

Datum: 07/2023  |  Version: 4.14.1  |  Dateigröße: 609 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes EN
Release Notes DE

sprachunabhängig
Tech Notes
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

sprachunabhängig
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

sprachunabhängig
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

sprachunabhängig
TECH NOTE - Noise Analysis using QuantumX and catmanAP

This TECH NOTE shows the possibilities and potential in using one single solution for your projects acquiring all crucial quantities - mechanical, thermal, electrical, noise, visual and position over to data storage, analysis and reporting using QuantumX and catmanAP software.

English
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)

Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

sprachunabhängig
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf

IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

English
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.