Analogausgänge für Betriebsfestigkeitsprüfungen von Systemteilen oder Komponenten
Leistungsstark und mit vielfältigen Funktionen, das sind die Stärken des Moduls MX878B, das sich nahtlos in die universelle und verteilbare QuantumX-Serie einreiht.
Das Modul eignet sich optimal für Betriebsfestigkeitsprüfungen (Durability Testing) von Systemteilen oder Komponenten in der Luftfahrt, Automobilindustrie, im Bahnwesen, Bautechnik und im Maschinenbau. Dabei können individuelle Last- oder Sollwertprofile als Stimuli für dynamische Prüfungen ausgegeben werden und dienen somit der Lebensdauerprüfung im Dauerlauf.
Aber das ist noch nicht alles, denn das MX878B kann mehr: Es wandelt gemessene Sensorwertedirekt in ein elektrisches Spannungssignal, z.B. für die flexible Integration in eine bestehende Prüfstandssteuerung (Kraft, Dehnung, Druck, Temperatur etc.). Die Messsignale können auch in Echtzeit verrechnet und ausgegeben werden. Dafür stehen mathematische Operationen wie PID-Regler, Addition, Multiplikation und Matrixberechnung zur Verfügung.
Das Modul verfügt über 8 analoge Spannungsausgänge mit Zusatzfunktionen in Echtzeit als Erweiterung zu anderen Modulen wie z.B. das MX840B. Die Messgrößen oder Signale (CAN) werden erfasst…
- … in Echtzeit und digital an MX878B gesendet,
- … wenn gewünscht miteinander verrechnet
- …und als analoges Spannungssignal im Bereich ±10V ausgegeben.
Werden noch digitale Ein- oder Ausgänge benötigt, kommt das Modul QuantumX MX879B zum Einsatz.
Das QuantumX MX878B unterstützt die catman Easy/AP-Software. Zudem ist die Integration in LabVIEW™, VisualStudio™.NET, CANape oder DIAdem problemlos möglich. Mit der kostenlosen Software QuantumX Assistent lässt sich das Modul einfach und intuitiv konfigurieren.
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
QuantumX MX878B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX878B - Datenblatt | Deutsch | |||
QuantumX MX878B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX878B - 数据表 | Chinese | |||
Broschüren | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | Deutsch | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Treiber - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
QuantumX CANbus - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
Zubehör | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | Deutsch | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Modulträger - Information | English, Deutsch | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, Deutsch | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
QuantumX - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE - QuantumX und Mehr-Komponenten-Aufnehmer
Diese TECH NOTE behandelt die Kompensation von Querabhängigkeiten (Englisch: cross-talk) und damit den Einfluss parasitärer Effekte auf die jeweilige Messgröße. Die Kompensation dieses sogenannten Übersprechens kann in Echtzeit mit der HBM Messtechnik QuantumX oder online in der Software catmanEasy erfolgen. | Deutsch | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||