SoMat eDAQ Isolated Thermocouple Layer
Das SoMat eDAQ Isolated Thermocouple Layer misst Temperaturen an 8 Kanälen zur Signalaufbereitung für Thermoelemente mit galvanischer Trennung.
Ausführliche Produktdetails anschauen ...
Product No.: EITB
Related products
Das SoMat eDAQ Isolated Thermocouple Layer misst Temperaturen an 8 Kanälen zur Signalaufbereitung für Thermoelemente mit galvanischer Trennung.
Ausführliche Produktdetails anschauen ...
Product No.: EITB
The SoMat EGPS-200 Precision GPS Receiver is engineered for non-contact speed measurements in professional vehicle testing applications such as brake testing and acceleration, as well as general vehicle dynamics.
Product No.: EGPS-200
Das SoMat eDAQ Non-Isolated Thermocouple Layer misst Temperaturen an 32 Kanälen zur Signalaufbereitung für Thermoelemente ohne galvanische Trennung.
Ausführliche Produktdetails anschauen ...
Product No.: ENTB
Das SoMat eDAQ Digital Input/Output Layer ist ein äußerst vielseitiges Layer, das Messungen für Digital-Eingänge/Ausgänge, Impulszähler, Quadraturdecoder, Fahrzeugbus sowie GPS durchführen kann.
Ausführliche Produktdetails anschauen ...
Product No.: EDIO
Das SoMat eDAQ Bridge Layer bietet 16 gleichzeitig abgetastete Differential-Analog-Eingänge mit LOW-Pegel über unabhängige Anschlüsse.
Ausführliche Produktdetails anschauen ...
Product No.: EBRG
Das SoMat eDAQ Simultaneous High Level Layer bietet 16 gleichzeitig abgetastete Differential-Analog-Eingänge mit HIGH-Pegel über unabhängige Anschlüsse.
Ausführliche Produktdetails anschauen ...
Product No.: EHLS
Das SoMat eDAQ Vehicle Network Communications Layer bietet drei Schnittstellen für CAN-Geräte, eine Schnittstelle für Fahrzeugbus-Module (VBM) und einen GPS-Kommunikationsanschluss.
Ausführliche Produktdetails anschauen ...
Product No.: ECOM
Dies ist der Ausgangspunkt für die Systeme zur robusten, mobilen Datenerfassung. Der SoMat eDAQ Base Processor ist das Fundament, auf dem die eDAQ-Systeme aufbauen.
Ausführliche Produktdetails anschauen ...
Product No.: ECPU-PLUS
Das SoMat eDisplay ist ein robustes, wetterfestes LCD-Display, das den Anwendern in Echtzeit Feedback zum Testablauf gibt.
Not CE compliant.
Product No.: 1-E-DISPLAY-2
Der externe Speicher von SoMat (1 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.
Product No.: 1-1024MBFLASH-2
Der externe Speicher von SoMat (2 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.
Product No.: 1-2048MBFLASH-2
Der interne Speicher von SoMat (1 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.
Product No.: 1-CF1GB-INT-2
Der interne Speicher von SoMat (2 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.
Product No.: 1-CF2GB-INT-2
Der interne Speicher von SoMat (4 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.
Product No.: 1-CF4GB-INT-2
Der interne Speicher von SoMat (8 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.
Product No.: 1-CF8GB-INT-2
Der interne Speicher von SoMat (16 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.
Product No.: 1-CF16GB-INT-2
Das SoMat SAC-EDIO-Kabel für digitale Eingänge/Ausgänge ist eine hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.
Product No.: 1-SAC-EDIO-2
Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub, ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub.
Product No.: 1-SAC-ESR9/XO-2
Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub (seriell), ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub sowie einem seriellen 9-poligen D-Sub-Anschluss.
Product No.: 1-SAC-ESR9/HUB-2
Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O, ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über Crossoverkabel.
Product No.: 1-E-ETHERNET-X/O-2
Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O (seriell), ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über Crossoverkabel sowie einem seriellen 9-poligen D-Sub-Anschluss.
Product No.: 1-SAC-ESR9/XO-2
Das SoMat eDAQ-Netzwerkkabel (SAC-ESYNCADAPT) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub sowie zwei (2) Netzwerk-Sync-Kabeln.
Das SoMat eDAQ-Netzwerkkabel (Z-ESYNCADAPT-SC) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub, einem seriellen 9-poligen D-Sub-Anschluss sowie zwei (2) Netzwerk-Sync-Kabeln.
Das SoMat eDAQ-Netzwerk-Sync-Kabel (SAC-ESYNC) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit zwei (2) LEMO-OB-Steckern.
Das SoMat SAC-EPWR15 eDAQ-System-Netzkabel (SAC-EPWR15) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit verzinnten Anschlussdrähten.
Das SoMat CAN-Fahrzeugbus-Modul (EVBM-CAN) bereitet CAN-Fahrzeugnetzwerkparameter zur synchronen Messung durch eDAQ- und eDAQlite-Systeme auf.
Der SoMat GPS-Empfänger (EGPS-5HZ) ist ein handelsüblicher WAAS-fähiger GPS-Empfänger mit einer Aktualisierungsrate von 5 Hz.
Das SoMat J1708-Fahrzeugbus-Modul (EVBM-J1708) bereitet J1708-Fahrzeugnetzwerkparameter zur synchronen Messung durch eDAQ- und eDAQlite-Systeme auf.
Das SoMat J1850 VPW-Fahrzeugbus-Modul (EVBM-VPW) bereitet J1850 VPW-Fahrzeugnetzwerkparameter zur synchronen Messung durch eDAQ- und eDAQlite-Systeme auf.
Das SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-0.4) ist eine 0,4 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.
Das SoMat SAC-EXT-MF-10 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.
Das SoMat SAC-EXT-MF-15 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-15) ist eine 15 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.
Das SoMat SAC-EXT-MF-2 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.
Das SoMat SAC-EXT-MF-5 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-5) ist eine 5 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.
Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.
Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.
Die SoMat Box mit Analogausgängen (EBB-AO) ist eine Breakout-Box für optionale analoge Ausgänge an den Layern eDAQ EHLS und EBRG.
Das SoMat IEPE-Modul zur Signalaufbereitung (EICP) ist Teil einer Familie von Signalformern für die Layer eDAQ HLS und eDAQlite HLS.
Die SoMat M8-Sechskantschlüssel (HDW-0034-00) sind für die SoMat M8-Aufnehmer- und Verlängerungskabel der eDAQ- und eDAQlite-Systeme vorgesehen.
Das SoMat SMART-Modul für DMS (SMSTRB4-xxx) ist Teil einer Familie von Signalformern für die Layer eDAQ HLS und eDAQlite HLS. Das SMART-Modul für DMS zeichnet sich durch seine exzellente DMS-Signalaufbereitung aus und unterstützt Viertel-‚ Halb- und Vollbrückentypen.
Das SoMat SMART-Modul für Thermoelemente (SMITC) ist Teil einer Familie von Signalformern für die Layer eDAQ HLS und eDAQlite HLS.
Das SoMat-Analogausgang-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-AO-2) ist eine hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.
Das SoMat-Modul zur Impulsaufbereitung (EPCM) ist ideal für magnetische Aufnehmer geeignet.
Das Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB) ist als Zubehör für die Layer eDAQ NTB und eDAQlite NTB vorgesehen.
Das Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB-16-E) ist als Zubehör für die Layer eDAQ NTB und eDAQlite NTB vorgesehen.
Das Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB-16-J) ist als Zubehör für die Layer eDAQ NTB und eDAQlite NTB vorgesehen.
Das Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB-16-K) ist als Zubehör für die Layer eDAQ NTB und eDAQlite NTB vorgesehen.
Das Verteilertablett für Thermoelemente mit Vergleichsstelle (ECJTB-32-K) ist als Zubehör für die Layer eDAQ NTB und eDAQlite NTB vorgesehen.
The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16 (ECJTB-16-T) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.
Das SoMat-Verlängerungskabel, HD D-Sub M/M (2 m), (CBL-0007-00) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleistung mit 37-poligen HD D-Sub-Steckverbindern (männlich/männlich).
The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to SAE6 (M) (SPT-SAE6ADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).
Part Number: SPT-SAE6ADAPT
The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).
Part Number: SPT-1/4NPTADAPT
The SoMat Pressure Transducer Extension Cable (2 m) (SAC-EXT-MF12-2) is a 2 meter extension cable specifcally designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).
Part Number: SAC-EXT-MF12-2
The SoMat pressure sensor SPT-HLS is a compact, heavy-duty, pressure instrument designed for both OEM industrial and off-road applications where accuracy, repeatability, and stability can not be compromised.
Product No.: SPT-HLS
The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.