Die Ring-Torsions-Wägezelle RTN kann durch den robusten, rotationssymetrischen Aufbau und die extrem niedrige Bauweise in nahezu allen wägetechnischen Anwendungen eingesetzt werden. Hohes Ausgangssignal und Brückenwiderstand ermöglichen Verwiegungen auch in mobilen Anlagen.

Durch die konsequente Verwendung von nichtrostenden Stählen und hermetisch dichte Kapselung durch Laserschweißung ist ein Betrieb auch unter sehr rauen Umgebungsbedingungen möglich. Die RTN ist in einer außergewöhnlich großen Nennlasten-Bandbreite von 1 bis 470 t lieferbar. Zusammen mit einem Eckenlastvorabgleich ist die RTN optimal geeignet für eine universelle Anwendung in Systemen mit mehr als einer Wägezelle.

Ringtorsionswägezelle RTN: Die Vorteile auf einem Blick

  • Der Ausgangswiderstand mit 4K Ohm verbraucht wenig Strom. Die Wägezelle RTN ist damit für batteriebetriebene, mobile Anwendungen perfekt.
  • Der ringförmige Dehnungsmessstreifen reagiert auf Belastungen aus allen Richtungen. Die RTN Wägezelle erfasst auch Belastungen, die einer stabförmigen Wägezelle entgehen würden.
  • Mit 2,85mV / V hat RTN ein sehr hohes Ausgangssignal, damit einen großen Störabstand und eine sehr gute Genauigkeit.

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
HBMshop Preis und Lieferzeit prüfen und Sofort-Angebot erstellen.
Angebot anfordern! Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an. Wir beraten Sie gerne.