Somat ELBRG -Somat eDAQlite Bridge Layer Somat ELBRG -Somat eDAQlite Bridge Layer | HBM

Letzte Chance!

Bitte beachten Sie: HBM hat nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, die Plattformen eDAQ, eDAQXR, eDAQlite und eDAQXR-lite Ende 2020 vom Markt zu nehmen, da der Aufwand zur Pflege der technischen Basis für diese Produkte zu groß wurde. Klicken Sie hier um weitere Informationen, u. a. zu letzten Kaufmöglichkeiten und Alternativen für die mobile Datenerfassung unter schwierigen Einsatzbedingungen zu erhalten.

Das Somat eDAQlite Bridge Layer (ELBRG) bietet vier gleichzeitig abgetastete Differential-Analog-Eingänge mit LOW-Pegel über unabhängige Anschlüsse. Das Bridge Layer ist ein extrem vielseitiges Layer: Das Bridge-Board arbeitet sowohl mit verstärkten als auch nicht verstärkten Aufnehmern, darunter Dehnungsmessstreifen, Beschleunigungsmesser, Druckaufnehmer, Wägezellen und weitere allgemeine Analogsignale.

Das ELBRG zeichnet sich durch seine exzellente Aufbereitung der Dehnungsmessung mit Unterstützung für Viertelbrücken, Halbbrücken und Vollbrücken aus. Automatische Abgleich- und Verstärkungseinstellungen sowie über die Software wählbare Abtastraten, Speisespannung und digitale Filterung vereinfachen die Einrichtung eines Dehnungsmesskanals. Es stehen mehrere Kalibrieroptionen zur Verfügung, darunter definierter Wert, externer Wert und Mehrstellen-Kalibrierungen sowie Shunt-Kalibrierungen mit eingebetteten Software-Tools. Pro Kanal bietet das ELBRG auch vier Widerstände für die Shunt-Kalibrierung mit über die Software wählbarer Shunt-Richtung.

Produktdaten

Physikalische Daten

Abmessungen: 17,5 cm B x 14,3 cm L x 17,6 cm H
Gewicht:
0,42 kg
Temperatur:
-20 °C bis 65 °C
Anschlüsse:
(4) Somat M8-Schottaufschraubstutzen

Eingänge

Arbeitsbereich:

Minimalwerte des Messbereichs: ±625 μV
Maximalwerte des Messbereichs:
±10 V 

Auflösung: 16-Bit-AD-Wandler, über den gesamten angegebenen Messbereich
Abtastraten:
Unabhängig eingestellt

100 kHz Haupttaktgeber = 0,1 Hz bis 100 kHz
98,3kHz Haupttaktgeber = 0,1Hz bis 98.304 Hz 

Filterung:

Analog: 25 kHz, 8-poliges analoges Butterworth-Tiefpassfilter
Digital:
Über die Software wählbar; 8-poliges Butterworth-Filter und linearphasiges Filter 

Verarbeitung der Dehnungsmessung:

Unterstützung: DMS-Viertelbrücken, DMS-Halbbrücken und DMS-Vollbrücken
Speisespannung:
5 V (Bipolar ±2,5) oder 10 V (Bipolar ±5)
Brückenwiderstand:

Halb- und Vollbrücke: 100 bis 10.000 Ω.
Viertelbrücke:
Ergänzungswiderstand; angegeben 350 Ω (ELBRG-350) oder 120 Ω (ELBRG-120) 

Pro Kanal vier Widerstände für die Shunt-Kalibrierung:

50k Ω
100k Ω
200k Ω
500k Ω

Wählbare Shunt-Richtung: Upscale (-Sig zu -Ex), Downscale (-Sig to +Ex) 

Beinhaltet

(4) Somat SAC-TRAN-MP-2 Aufnehmerkabel (2 m)

Produktoptionen

Teilenummer-Code

Das folgende Teilenummernschema wird zur Kennzeichnung der Layer-Konfiguration verwendet.

ELBRG - XXX

eDAQ-lite Layer ELBRG

Ergänzungswiderstand Viertelbrücke

120 Ω
350 Ω

M8-Sechskantschlüssel

Die SoMat M8-Sechskantschlüssel (HDW-0034-00) sind für die SoMat M8-Aufnehmer- und Verlängerungskabel der eDAQ- und eDAQlite-Systeme vorgesehen.

Verlängerungskabel (0,4 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-0.4) ist eine 0,4 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (2 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-2 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (5 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-5 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-5) ist eine 5 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (10 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-10 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Verlängerungskabel (15 m)

Das SoMat SAC-EXT-MF-15 Verlängerungskabel (SAC-EXT-MF-15) ist eine 15 m lange hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit SoMat M8-Steckern/Buchsen.

Aufnehmerkabel (2 m)

Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-2) ist eine 2 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

Aufnehmerkabel (10 m)

Das SoMat-Aufnehmerkabel (SAC-TRAN-MP-10) ist eine 10 m lange hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.

Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
ELBRG – Data Sheet English
ELCOM – Data Sheet English
ELCPU-PLUS – Data Sheet English
ELDIO – Data Sheet English
ELHLS – Data Sheet English
ELNTB – Data Sheet English
SoMat EDIO - データシート Japanese
SoMat ELBRG - Caractéristiques techniques French
SoMat ELBRG - Datenblatt Deutsch
SoMat ELBRG - Prospetto dati Italian
SoMat ELBRG - データシート Japanese
SoMat ELCOM - Caractéristiques techniques French
SoMat ELCOM - Datenblatt Deutsch
SoMat ELCOM - Prospetto dati Italian
SoMat ELCPU and ELCPU-PLUS - データシート Japanese
SoMat ELCPU-PLUS - Caractéristiques techniques French
SoMat ELCPU-PLUS - Datenblatt Deutsch
SoMat ELCPU-PLUS - Specifiche tecniche Italian
SoMat ELDIO - Caractéristiques techniques French
SoMat ELDIO - Datenblatt Deutsch
SoMat ELDIO - Prospetto dati Italian
SoMat ELHLS - Caractéristiques techniques French
SoMat ELHLS - Datenblatt Deutsch
SoMat ELHLS - Prospetto dati Italian
SoMat ELHLS - データシート Japanese
SoMat ELNTB - Caractéristiques techniques French
SoMat ELNTB - Datenblatt Deutsch
SoMat ELNTB - Prospetto dati Italian
SoMat ELNTB - データシート Japanese
Broschüren
SoMat eDAQ - Brochure English
SoMat eDAQ - Brochure French
SoMat eDAQ Broschüre Deutsch
Bedienungsanleitungen
eDAQ-lite – User Manual English
http control interface – User Manual English
sie and libsie – User Manual English
Kurzanleitungen
Axis Network Camera Devices - Quick Start Guide English
Zubehör
E-AC/15 – Data Sheet English
Sicherheitshinweise
eDAQ / Somat eDAQ-lite - Safety Instructions English
Konformitätserklärung
eDAQ - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
eDAQlite - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Firmware
eDAQ / eDAQ-lite Firmware Package

Datum: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Dateigröße: 26 MB

sprachunabhängig
Software
Somat eDAQ Connect

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or never.

Datum: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Dateigröße: 6 MB

sprachunabhängig
Somat TCE

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Datum: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig