C16A: Die robuste Wägezelle für alle schweren Lasten C16A: Die robuste Wägezelle für alle schweren Lasten | HBM

Selbstzentrierende Wägezelle Typ C16A: bis zu 400 Tonnen zuverlässig wiegen

Die C16A-Pendelwägezellen zentrieren sich für eine optimale Krafteinleitung selbst, sind besonders robust und wiegen Nennlasten von 20 bis 400 Tonnen präzise – bis zur Genauigkeitsklasse C5 gemäß OIML R60. Sie eigenen sich auch für den Einsatz unter rauen Bedingungen, etwa in Fahrzeug- und Gleiswaagen oder zur Füllstandsmessung in Silos. Zudem sind die Wägezellen C16A mit Schutzart IP 69K und explosionsgeschützt in IECEx-ATEX-Bauart erhältlich. Zusätzlichen Schutz bieten Verdrehsicherung, Überspannungsschutz und widerstandsfähige Kabelvarianten.

  • Genauigkeitsklasse: bis C5
  • Nennlasten: 20 bis 400 Tonnen
  • Schutzarten: IP 68 und IP 69K

Präzise

  • Bis Genauigkeitsklasse C5 (entspricht Waagen-Genauigkeitsklasse III) 
  • Eichfähiges Wiegesystem bis 5.000 Teile
  • Unempfindliche 6-Leiter-Technik für kompensierte Widerstandsänderungen
  • Optimiert für Parallelschaltung mit Eckenlastvorabgleich

Hohe Messgenauigkeit mit hochwertiger und störungsgeschützter Wägezellen-Technik

Robust

  • Wägezelle aus rostfreiem Edelstahl 
  • Unempfindlich gegen Temperaturänderungen
  • Mit IP 68/IP 69K beständig bei dauerhafter Feuchtigkeit und Schmutz
  • EMV-robust gemäß IEC 45501:2015
  • Extrem widerstandsfähig dank optionalem TPE-0-Kabelmantel
  • Überspannungsschutz
  • Selbstaufrichtende Wägezelle

Auch gut unter rauen Bedingungen einsetzbar dank widerstandsfähiger Bauart

Flexibel

  • Verschiedene Nennlasten erhältlich: 20 t, 30 t, 40 t, 60 t, 100 t, 200 t, 400 t 
  • Kabel bis 40 m erhältlich, optional mit Metallgeflecht- oder TPE-0-Kabelmantel in roter Signalfarbe
  • Zugelassen gemäß OIML R60 und weiteren international gängigen Zertifizierungen
  • Einfache und schnelle Integration auch in bestehende Systeme
  • Explosionsgeschützte Variante erhältlich (z.B.: IECEx-ATEX-Zone 1/21)

Vielseitig und auch für hohe Nennlasten anwendbar, mit Zertifikaten und viel Zubehör

C16A Varianten und Zubehör

Erhältlich als:

  • Version in Genauigkeitsklasse D1 bis 400 t
  • Version in Genauigkeitsklasse C3 bis 100 t
  • Version in Genauigkeitsklasse C4 bis 60 t
  • Mit Blitzschutz bis 30 t
  • Explosionsgeschützt bis 60 t 

Umfangreiches Zubehör, wie z.B. Kabel für höchste Ansprüche an Haltbarkeit verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Dokumente

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
C16A 100/200/400 t - Data Sheet English
C16A 100/200/400 t - Datenblatt Deutsch
C16A 100/200/400 t - Hoja de características Spanish
C16A 100/200/400 t - Prospetto dati Italian
C16A 100/200/400 t - Технический паспорт Russian
C16A 100/200/400 t - データシート Japanese
C16A 20t-100t - Caractéristiques techniques French
C16A 20t-100t - Data Sheet English
C16A 20t-100t - Datenblatt Deutsch
C16A 20t-100t - Hoja de características Spanish
C16A 20t-100t - Prospetto dati Italian
C16A 20t-100t - Технический паспорт Russian
C16A 20t-100t - データシート Japanese
C16A 20t-100t - 数据表 Chinese
Broschüren
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre Deutsch
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Montageanleitungen
C16A - Bedienungsanleitung French, English, Deutsch
C16A - Istruzioni per l'uso Italian
C16A - Инструкция по эксплуатации Russian
Zertifikate
C16A - Baueinheiten-Zertifikat English, Deutsch
C16A - OIML CS Zertifikat English
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X Deutsch
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Nur für Option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Nur für Option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Konformitätserklärung
C16A - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 – Sicherheitshinweise

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.