QuantumX MX1601B: Präziser Messverstärker bis 0,03% QuantumX MX1601B: Präziser Messverstärker bis 0,03% | HBM

Messverstärker QuantumX MX1601B: Auf 16 Kanälen genau messen bis 0,03 %

Der Messverstärker QuantumX MX1601B verarbeitet gängige Messgrößen – vor allem physikalische, mechanische, thermi­sche, hydraulische und pneumatische. Er eignet sich besonders für universelle Mess­auf­gaben in Forschung und Entwicklung etwa für die Luft- und Raumfahrt sowie im Automobil- und Maschinen­bau. Mit 16 galvanisch getrennten, individuell konfigurier­baren Kanälen ist der QuantumX MX1601B branchenweit einzigartig – und ideal für dreidimensionale Messungen mit Beschleunigungsaufnehmern. QuantumX MX1601B bietet Messeingänge für normierte Spannung (±100 mV; ±10 V; ±60 V), norm­ier­ten Strom (20 mA) sowie für strom­gespeiste piezoelek­trische IEPE-Sensoren. Der Messver­stärker liefert mit aktiven Tiefpassfiltern rauscharme und hochauf­lösende Ergeb­nisse bis Genauigkeitsklasse 0,03. Er ist voll kompatibel mit allen Quantum-Modulen und sehr einfach integrierbar – auch im Schaltschrank. Dank Push-in-Stecker-Technologie ist er ohne Löten von Kontakten sofort einsatzfähig. Zudem lassen sich mit TEDS die Sensoren schnell und unkompliziert in die Messkette integrieren. QuantumX MX1601B bietet Technologie in High-End-Qualität zu einem sehr guten Kanalpreis.

  • Genauigkeitsklasse: bis 0,03
  • Messrate: bis 20.000 Hz pro Kanal
  • Messeingänge: 100 mV, 10 V, 60 V, 20 mA sowie IEPE

Präzise

  • Exaktes Messen bis Genauigkeitsklasse 0,03
  • Integrierte Delta-Sigma-AD-Wandler (24 bit)
  • Digitale Tiefpassfilter (Bessel, Butterworth, Lineare Phase)
  • Messraten bis 20 kS/s pro Kanal bei einer Signalbandbreite bis 3 kHz
  • Störsicherer Signalpfad dank galvanisch getrennter Kanäle
  • Werkskalibrierzertifikat nach ISO 10012 auf dem Modul gespeichert
  • DAkkS-Zertifikat (ISO 17025) von HBM auf Anfrage

Genaue und rauscharme Messergebnisse dank galvanisch getrennten Kanälen und digitalen Filtern

Universell

  • 16 individuell konfi­gurierbare Kanäle
  • Messeingänge für nor­mierte Spannung (±100 mV; ±10 V; ±60 V;) und norm­ier­ten Strom (20 mA)
  • Auch für aktive strom­gespeiste piezoelek­tri­sche Sensoren (IEPE)
  • Breiter Eingangsspan­nungsbereich von 0,1 V bis 60 V

Für umfangreiche Messaufgaben mit 16 individuell konfigurierbaren Kanälen

Einfach und umfassend

  • Voll kompatibel mit allen QuantumX-Modulen
  • Schnell einsatzbereit dank Push-in-Stecker-Technologie
  • Komfortabler Schalt­schrank­­ein­bau mit Steckver­­bin­dern
  • Einfacher Sensorwechsel und Konfiguration mit TEDS
  • Umfangreiche Auswahl an Zubehör: Kabel, Träger, Treiber und Catman-Software
  • Optimale Anbindung mit Ethernet- und Fire-Wire-Schnittstelle

Schnell einsatzbereit über Push-in-Stecker und TEDS-­Technologie

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
QuantumX MX1601B CAD step-Dateien
QuantumX MX1601B Zubehör CAD step-Dateien

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
QuantumX MX1601B - Data Sheet English
QuantumX MX1601B - Datenblatt Deutsch
QuantumX MX1601B - データシート Japanese
QuantumX MX1601B - 數據表 Chinese
Broschüren
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre Deutsch
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Bedienungsanleitungen
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung Deutsch
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Treiber - Bedienungsanleitung English, Deutsch
QuantumX CANbus - Bedienungsanleitung English, Deutsch
Zubehör
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt Deutsch
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Modulträger - Information English, Deutsch
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, Deutsch
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
Driver
HBM CANape Driver 32-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0.

Datum: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Dateigröße: 11 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0.

Datum: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Dateigröße: 12 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Datum: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Dateigröße: 28 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Dateigröße: 67 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Dateigröße: 24 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Datum: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Dateigröße: 24 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
QuantumX - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Firmware
MX/CX-Module (B version and older)

Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R).

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP

Datum: 07/2023  |  Version: 4.46.16.0  |  Dateigröße: 14 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes EN
Release Notes DE

sprachunabhängig
Software
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Datum: 09/2023  |  Version: 5.6.2  |  Dateigröße: 473 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Datum: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Dateigröße: 7 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
PROFINET GSDML File

GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway

Datum: 06/2018  |  Version: V2.33  |  Dateigröße: 5 KB

sprachunabhängig
QuantumX / SomatXR System Package

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc.

Datum: 07/2023  |  Version: 4.14.1  |  Dateigröße: 609 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes EN
Release Notes DE

sprachunabhängig
Tech Notes
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

sprachunabhängig
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

sprachunabhängig
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

sprachunabhängig
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)

Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

sprachunabhängig
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.