Sie möchten Messdaten mit höchsten Abtastraten erfassen? Dann setzen Sie auf Produkte der Genesis HighSpeed-Serie von HBM - und auf die Software Perception.

Perception kann mehr als eine normale Software für die Messdatenerfassung. Perception ist ausgelegt für das schnelle und sichere Verarbeiten großer Datenmengen und eignet sich deshalb ideal für die High-Speed-Messdatenerfassung: Dank patentierter StatStream-Technologie ist Perception in der Lage, 10 Gigabyte an Daten innerhalb von 10 Sekunden auf Ihrem PC darzustellen. Für Ihre Messung heißt das: Keine Wartezeit, sie sind praktisch „live“ über den Fortgang Ihrer Messdatenerfassung auf dem Laufenden. Selbst bei noch laufenden Messungen können Sie bereits auf die gespeicherte Daten zugreifen und in diese hineinzoomen. Die Aufzeichnung läuft im Hintergrund weiter.

What's new? Sehen Sie aktuelle Neuigkeiten rund um Perception

Perception, das professionelle Softwarepaket für die High-Speed-Messdatenerfassung, erledigt für Sie alle Aufgaben im Messablauf:

  • Parametrierung der Sensoren und die Steuerung der Messinstrumente
  • Realtime-Anzeige der Messwerte
  • Speicherung und Wiedergabe
  • Analyse und Reportgenerierung.

Die besonderen Eigenschaften von Perception ermöglichen kurze Rüstzeiten, schnelle Einarbeitung und damit den sofortigen Start Ihrer Messungen.

Gute Gründe für Perception

Einschalten und gleich messen: Für den Einsatz von Perception benötigen Sie keine Programmierungen. Mit angeschlossener Hardware funktioniert Perception direkt „out of the box“.

Die Bedienoberfläche ist einfach und intuitiv zu bedienen. Perception erkennt zudem selbstständig, welche Hardware angeschlossen ist und stellt nur die Funktionen und Optionen bereit, die für die angeschlossene Konfiguration nötig und möglich sind.

  • Passen Sie Perception ideal an Ihre Applikation an - bestimmen Sie selbst, welche Bedienelemente Sie anzeigen möchten.
  • Fehlerfrei: Perception bietet in Drop-Down-Listen die gültigen Möglichkeiten für Einstellungen an - ungültige Einträge werden automatisch korrigiert
  • Zuverlässig: Jeder Crash im Testlabor kostet Zeit und Geld. Deshalb unterläuft jede Version von Perception eine intensive Qualitätskontrolle - für höchste Standards in Sachen Stabilität und Zuverlässigkeit.

Übrigens: Updates auf neue Versionen sind einfach. Sie installieren einfach die neuen Software-Updates auf Ihrem PC - die passenden Firmware-Module für Ihre Genesis HighSpeed-Hardware werden automatisch mit installiert. Sobald Sie die Hardware das erste Mal nach dem Software-Update in Betrieb nehmen, wird die Hardware auf den neuesten Stand gebracht.

Jetzt Angebot anfordern…

Wählen Sie die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse

Perception ist in den folgenden Versionen erhältlich: 

  • Viewer Advanced
  • Standard
  • Advanced
  • Professional
  • Enterprise 64 bit

Unterstützte Datenformate (ältere Produkte)

  • PNRF (GEN2i, GEN5i, GEN7t)
  • BIN (catman)
  • NRF (Odyssey, Vision, Sigma)
  • LRF (Dimension)
  • TEAM256 (BE256)
  • WFT (Multipro)

Perception Screenshot-Galerie

  Viewer Advanced Standard Advanced Professional Enterprise 64 bit
Maximale Anzahl an Grundgeräten 1 1 8 >40
Keine Limitierung auf (32 bit)
2-GB-PC-Speicher

Verfügbare Optionen:

Steuerung einzelner GEN DAQ Grundgeräte
Basic Review, Cursor, Berichte, Exporte
Analyse
Erweiterte Berichterstattung
Erweiterte Exporte
Video Wiedergabe
Multi Monitor / Workbooks
Info Sheets
Steuerung mehrerer GEN DAQ Grundgeräte
Basic FFT
Sensor-Datenbank
Angebot anfordern! Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an. Wir beraten Sie gerne.