Hochpräziser S-Type Kraftsensor zum kleinen Preis Hochpräziser S-Type Kraftsensor zum kleinen Preis | HBM

S-förmiger Kraftaufnehmer S2M: Messungen von 10 N bis 1 kN

Der S-förmige Kraftaufnehmer S2M misst Zug- und Druckkräfte und ist für vielfältige statische und dynamische Messanwendungen einsetzbar.

Das durchgängig hohe Ausgangssignal von 2 mV/V garantiert ein gutes Signal-/Rauschverhältnis. Er misst auch bei kleinen Kräften sehr genau (der kleinste Nennmessbereich ist 10 N) und liefert äußerst verlässliche Ergebnisse. Dank des integrierten Überlastschutzes ist der S2M selbst vor extrem starker Überlast bei Maschinenschäden geschützt.

  • HBM-Genauigkeitsklasse: 0,02
  • Nennkräfte: 10 N bis 1 kN

Präzise

  • Geringe Abhängigkeit des Nullpunktes von der Temperatur (200ppm/10K)
  • Minimale Linearitätsabweichung, Hysterese und Querkrafteinfluss von jeweils nur 0,02 %
  • Hohes Ausgangssignal von 2 mV/V selbst bei niedrigen Nennkräften ab 10 N
  • Optimales Signal-Rauschverhältnis

Hohe Präzision auch bei niedrigen Nennkräften bietet einen (außergewöhnlich) großen Messbereich und verlässliche Ergebnisse bei bestem Preis-Leistungsverhältnis.

Hält viel aus

  • Überlastanschlag mit einer Grenzkraft von 1.000 % der Nennkraft
  • Schleppkettentaugliches PU-Kabel mit geringem Kraftnebenschluss, widerstandsfähig gegen viele Öle und Chemikalien

Flexibel, robust und gegen Überlasten geschützt – für maximale Betriebssicherheit

Sofort einsatzbereit

  • Verschiedene gängige Kabellängen verfügbar
  • Steckermontage für HBM-Messverstärker möglich
  • Zusatznutzen gleich mitbestellen: Elektronisches Datenblatt TEDS, Gelenkösen und Kalibrierdienstleistungen

Zeitsparende Plug & Play-Lösungen: Lästiges Löten oder Steckermontage vor Ort entfallen

Umfangreiches Zubehör

  • Gelenkösen
  • Anschlusskabel

Nähere Informationen finden Sie im Datenblatt

S2M Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
S2M - Caractéristiques techniques French
S2M - Data Sheet English
S2M - Datenblatt Deutsch
S2M - Prospetto dati Italian
Broschüren
Kräfte sicher messen - Broschüre Deutsch
Reliable force measurement - Brochure English
Montageanleitungen
S2M - Montageanleitung French, Deutsch, English
Konformitätserklärung
S2M - EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.