Der Drehmoment-Transferaufnehmer TN ist ein nicht rotierender Drehmomentaufnehmer speziell für den Einsatz als Transfernormal oder Referenzaufnehmer in Kalibrierlabors. Der Transferaufnehmer TN erfüllt höchste Anforderungen an Genauigkeit und Stabilität.

TN gehört zur Ausstattung nationaler metrologischer Institute wie auch hochrangiger industrieller Kalibrierlabors. Dort wird er zum einen als Transfernormal zum Vergleich bzw. zur Rückführung von Drehmomentkalibrieranlagen auf Basis von Hebelarm und Massen verwendet. Zum anderen ist er fest eingebaut als Referenzaufnehmer in Kalibrieranlagen nach dem Referenzprinzip eingesetzt. Wird der TN mit einem DKD-Kalibrierschein bestellt, so ist Klasse 0,05 nach DIN 51309 gewährleistet. In der Ausführung als TOP-Transfernormal erfüllt er sogar Anforderungen, die über diese Klasse (die beste in der Norm vorgesehene) hinaus gehen.
Um die Einhaltung sauberer Kalibrierbedingungen überwachen zu können, kann der TN optional mit Messeinrichtungen für Biegemoment und Temperatur versehen werden. Zur zusätzlichen Absicherung der Stabilität ist außerdem eine zweiten Messbrücke für Drehmoment möglich.

Key Features

  • Nominal (rated) torques of 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 5 kN•m. 10 kN•m and 20 kN m
  • Cylindrical shaft ends without keys, dimensions acc. to DIN 51309 and EA-10/14
  • Class 0.05 per DIN 51309 or EA-10/14 (in conjunction with the DKD calibration certificate)
  • Option: TOP transfer standard (enhanced accuracy)
  • Option: second measuring bridge for torque
  • Option: measuring point for bending moments
  • Option: integrated temperature measurement
Title / Description Languages
Montageanleitungen

Montageanleitung für den Drehmoment-Transferaufnehmer TN (Deutsch)

Deutsch, English
Datenblätter

Data Sheet of the Torque Transfer Transducer TN (English)

English

Japanese Data Sheet of the Torque Transfer Transducer TN

Japanese

Datenblatt vom Drehmoment-Transferaufnehmer TN (Deutsch)

Deutsch

Italiano

Italian
Zertifikate
English, Deutsch, French

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Angebot anfordern! Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an. Wir beraten Sie gerne.