Er ist genau abgestimmt auf die Anforderungen bei diesen Kalibrierungen, wie sie beispielsweise in der Richtlinie DKD-R 3-7 festgeschrieben sind. Bedingt durch die besondere Art der Drehmomenterzeugung beim Drehmomentschlüssel ist insbesondere die Unempfindlichkeit des TTS gegenüber Biegemomenten ein entscheidendes Kriterium.

Zur Dokumentation der hohen Ansprüche, an denen der TTS als Transfernormal sich messen lassen muss, dient die Kalibrierung nach der Richtlinie DKD-R 3-7. Ein Kalibrierschein muss gesondert bestellt werden.

Die Lieferung erfolgt komplett mit Tragekoffer und einem Außenvierkantadapter in Standardgröße. Vierkantadapter in anderen Größen können als Zubehör bezogen werden.

Key Features

  • Nominal (rated) torques of 100 N∙m, 200 N∙m, 500 N∙m, 1 kN∙m and 3 kN∙m
  • Transfer transducers for calibrating torque wrench calibration equipment
  • Class 0.2 per DKD-R 3-7
  • Highly resistant to transverse and longitudinal forces as well as bending moments
Title / Description Languages
Data Sheet

Data Sheet of the Transfer Torque Wrench TTS (English)

English

Datenblatt vom Transfer-Drehmomentschlüssel TTS (Deutsch)

Deutsch

Italiano

Italian
Certificate

Deutsch, English, Français

Deutsch, English, French
Mounting Instruction

Montageanleitung für den Transfer-Drehmomentschlüssel TTS (Deutsch)

Deutsch, English
Angebot anfordern! Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an. Wir beraten Sie gerne.