TTS Drehmoment Referenzschlüssel TTS Drehmoment Referenzschlüssel | HBM

TTS Drehmoment Referenzschlüssel

Er ist genau abgestimmt auf die Anforderungen bei diesen Kalibrierungen, wie sie beispielsweise in der Richtlinie DKD-R 3-7 festgeschrieben sind. Bedingt durch die besondere Art der Drehmomenterzeugung beim Drehmomentschlüssel ist insbesondere die Unempfindlichkeit des TTS gegenüber Biegemomenten ein entscheidendes Kriterium.

Zur Dokumentation der hohen Ansprüche, an denen der TTS als Transfernormal sich messen lassen muss, dient die Kalibrierung nach der Richtlinie DKD-R 3-7. Ein Kalibrierschein muss gesondert bestellt werden.

Die Lieferung erfolgt komplett mit Tragekoffer und einem Außenvierkantadapter in Standardgröße. Vierkantadapter in anderen Größen können als Zubehör bezogen werden.

Charakteristische Merkmale

  • Nenndrehmomente 100·Nm, 200 N·m, 500 N·m, 1 kN·m und 3 kN·m
  • Transferaufnehmer zum Kalibrieren von Drehmomentschlüssel-Kalibriereinrichtungen
  • Klasse 0,5 nach DKD-R 3-7
  • Extrem unempfindlich gegen Quer- und Längskräfte 
sowie Biegemomente

TTS Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
TTS - Data Sheet English
TTS - Datenblatt Deutsch
TTS - Prospetto dati Italian
Montageanleitungen
TTS - Montageanleitung English, Deutsch, French
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
TTS - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
TTS - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.