KMRplus Kraftmessringe auf Basis von DMS KMRplus Kraftmessringe auf Basis von DMS | HBM

DMS-basierte Kraftmessringe KMRplus: 11 Nennkräfte, Schutzart IP68

KMRplus lassen sich ähnlich einer Unterlegscheibe auf Bolzen und Schraubverbindungen installieren. Dabei stehen für Gewinde von M6 bis M42 (Kräfte bis 2 MN) Sensoren zur Verfügung. KMRplus sind mit Spezial-DMS ausgestattet, die einen sehr großen Winkelbereich abdecken, so dass Biegemomente das Ergebnis nur gering stören. Dank DMS-Technologie und hoher Steifigkeit eignen sich die Aufnehmer sowohl für schnelle als auch für statische Messaufgaben.

Um auch Kraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen bzw. im Freien zu ermöglichen, sind die Aufnehmer nicht nur aus rostfreien Materialien hergestellt, sondern auch hermetisch dicht verschweißt (Schutzart IP68). Sie wurden so konstruiert, dass Kabel und Sensorgehäuse für maximale Unempfindlichkeit gegen EMV-Störfelder einen Faradayschen Käfig bilden.

Die im Lieferumfang enthaltenen Lasteinleitungsscheiben sorgen für eine gute Krafteinleitung. Diverse Anschlussstecker und Kabellängen erlauben die Anpassung an die jeweilige Messaufgabe.

KMRplus arbeiten im Kraftnebenschluss, deshalb ist nach dem Einbau eine Kalibrierung erforderlich, um quantitative Ergebnisse zu erhalten.

  • HBM-Genauigkeitsklasse: 1
  • Nennkräfte: 20 kN … 2 MN

Für alle Bedingungen

  • Geringe Bauhöhen
  • Für Gewindegrößen von M6 (20 kN) bis M42 (2 MN)
  • Schutzart IP68, rostfrei und EMV-getestet

Immer zu integrieren: Geringer Platzbedarf, für Standardgewinde und Kraftrückführung

Dynamisch zugleich driftfrei

  • Basierend auf DMS-Technologie
  • Marginaler Messweg
  • Messwege im µm-Bereich sorgen für extrem hohe Steifigkeiten
  • Bandbreiten bis in den kHz-Bereich

Die driftfreie Alternative zum Piezo-Sensor: Optimale dynamische Eigenschaften bei gleichzeitiger Driftfreiheit.

Mühelos einsatzbereit

  • Verschiedene Kabellängen auf Wunsch
  • Steckermontage für gängige HBM Messverstärker
  • Lasteinleitungsscheiben für geringere Anforderungen an die Kontaktflächen

Einsatzfähig in zahllosen Applikationen: Der KMRplus passt sich der Messaufgabe an.

KMRplus mit Lasteinleitungsscheiben

Im Lieferumfang enthalten, auch als Ersatzteil erhältlich.


Passende Stecker für HBM-Messverstärker

3D CAD STEP-Dateien für KMRplus Kraftmessringe

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
KMRplus CAD step-Dateien
KMRplus Zubehör CAD step-Dateien

Umfangreiches Zubehör verfügbar, bitte beachten Sie das Datenblatt

  • Lasteinleitungsscheiben als Ersatzteil

Technische Dokumentation und weitere Produktinformationen

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
KMR+ - Caractéristiques techniques French
KMR+ - Data Sheet English
KMR+ - Datenblatt Deutsch
KMR+ - Prospetto Dati Italian
KMR+ - 数据表 Chinese
Broschüren
Kräfte sicher messen - Broschüre Deutsch
Reliable force measurement - Brochure English
Bedienungsanleitungen
KMR+ - Bedienungsanleitung English, Deutsch, French, Italian, Chinese
Konformitätserklärung
KMR+ - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.