Messtechnische Lösungen für landwirtschaftliche Anwendungen
Schwere und komplexe Maschinen, wechselnde Witterung, extreme Temperaturen, Feuchtigkeit ... - die rauen Umgebungsbedingungen in der Landwirtschaft stellen hohe Anforderungen an die Messtechnik.
Ob Futterbau-, Marktfrucht-, Sonderkultur- oder Viehhaltungsbetrieb - bei HBM finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung. Profitieren Sie von mehr als 60 Jahren Messtechnikerfahrung! Neben hochwertigen Standardprodukten entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam auch innovative Individuallösungen.
Brochure: HBM weighing technology Solutions for the agricultural industry
Prozesse optimieren - Erträge sichern!
Wie können Sie ihre Produktionsplanung effizient und nachhaltig durch hochwertige Messtechnik optimieren? Raue Umgebung und widrige Bedingungen – Was halten unsere Messgeräte aus um optimale Messungen in der Landwirtschaft zu gewährleisten?
Antworten auf diese Fragen und passende Produkte für Ihre hohen Anforderungen in der modernen Land- und Agratwirtschaft finden Sie bei uns!
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Unsere messtechnischen Produkte werden im Agrarsektor vielfältig eingesetzt. Hier finden Sie einige Beispiele ...
Biogasanlagen: Steuerung der Beschickungsautomaten
Das mithilfe von Biogasanlagen gewonnene Gas wird zwischengespeichert und in einem Blockheizkraftwerk verwertet. Dies erzeugt Strom zur Einspeisung in das öffentliche Stromnetz sowie Wärme. Aufgrund ihrer Robustheit, kompakten Bauweise und einfachen Montage kommen zur Steuerung der Beschickungsautomaten Wägezellen, Klemmkästen und Wägeelektroniken von HBM zum Einsatz.
Kompostproduktion: Kompostverwiegung
Hohe Feuchtigkeit und hohe Temperaturen – die Umgebungsbedingungen bei der Kompostverwiegung stellen hohe Anforderungen an die Wägetechnik. Wägezellen wie z. B. die eichfähige Z6 halten diesen Anforderungen stand.
Düngerausbringung: Verwiegen des Düngers, Datenerfassung und -analyse
Die Ausbringung von Dünger muss ressourcenschonend und effizient sein. Mit Wägezellen, Messdatenerfassungssystemen oder Software von HBM wird die Verteilung des Düngers optimiert.
Ganzkornanalyse: Verwiegen der Kornprobe
Über die Qualität von Getreide entscheidet auch das Gewicht. Denn daran lässt sich der Schädlingsbefall, bzw. der Anteil defekter Körner erkennen. Beim Verwiegen von Getreideproben werden Wägezellen, digitale Aufnehmerelektroniken und Software von HBM eingesetzt.
Auf Qualität setzen: Prozesse optimieren - Erträge sichern!
Heute ist der Agrarsektor leistungsfähiger denn je. Doch der Markt ist hart umkämpft - Effizienz ist ein Muss.
Um Landwirte zu entlasten, wird in leistungsstarke Maschinen, verbesserte Fütterungs- und Düngungsmethoden sowie moderne Tieraufzucht investiert. Gleichzeitig gilt es Ressourcen zu schonen und nachhaltig zu arbeiten – Präzisions- und ökologische Landwirtschaft sind gefragt.
Präzise Messergebnisse bieten die Grundlage für eine sichere Produktionsplanung und optimale Prozessabläufe. Als weltweiter Technologie- und Marktführer bietet HBM Produkte für die gesamte Messkette:
Agrarwirtschaft mit HBM: Ihre Vorteile
Hochwertige Messtechnik ist ein wichtiger Baustein für effiziente Agrarwirtschaft. Prozesse werden optimiert, Reparatur- und Wartungskosten reduziert und Erträge gesteigert. Mit HBM haben Sie den richtigen Partner für
- Messtechnik aus einer Hand
- individuelle messtechnische Lösungen
- zuverlässige und aussagekräftige Messergebnisse