Hohe Ergebnisqualität dank hoher Messgenauigkeit und Temperaturerfassung
Druckaufnehmer P3 Top Class: Druck präzise messen
Der Druckaufnehmer P3 Top Class erfasst Druck enorm präzise und ist mit einer exzellenten Genauigkeitsklasse bis 0,1 ideal einsetzbar zur Messung statischer Drücke sowie dynamischer Druckänderungen, -stöße und –schwingungen. Der P3 Top Class eignet sich zur Druckmessung in industriellen Anwendungen, wie z.B. in der Diesel- und Hydrauliktechnik. Sein Messkörper ist aus einem Stück gefertigt und ohne Schweißnähte besonders stabil und robust. Jeder der Druckaufnehmer wird einzeln geprüft und erhält ein individuelles erweitertes Prüfprotokoll, das neben Kennwert und Kennlinienabweichung auch Werte wie Linearität und individuelle Temperaturabhängigkeit ausweist. Für umfassende und exakte Messergebnisse ist der Druckaufnehmer zusätzlich mit dem Temperatursensor PT100 ausgerüstet. So lassen sich Temperaturveränderungen korrekt erfassen und die temperaturbedingte Messungenauigkeit deutlich verringern.
- Genauigkeitsklasse: bis 0,1
- Nenndruck: 10 bar bis 3.000 bar
- Schutzart: IP67
Präzise
- Jeder einzelne Aufnehmer wird individuell geprüft und mit erweitertem Prüfprotokoll ausgeliefert
- Sehr gute Wiederhol- und Reproduzierbarkeit der exakten Messergebnisse
- Hochwertige DMS-Technologie von HBM
- Temperatureinfluss auf das Nullsignal bis 0,05%/10K
- Enge Kennwerttoleranz für Parallelschaltung mehrerer Aufnehmer
Robust
- Hohe Stabilität dank robustem Stahlmesskörper aus einem Stück und ohne Schweißnähte
- Schutz vor Druckspitzen dank hohem Überlastbereich mit bis zu 2,5-fachem Nenndruck
- Dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit und Schmutz dank Schutzart IP67
Widerstandsfähig mit stabilem Messkörper und hohem Überlastbereich.
Vielfältig
- 11 verfügbare Nenndruckbereiche (10, 20, 50, 100, 200, 500, 750, 1.000, 2.000, 2.500, 3.000 bar)
- Temperaturkompensation dank integriertem Temperatursensor PT100
- Weiter Gebrauchstemperaturbereich von -40 °C bis +100 °C
- Einfache Sensorkonfiguration mit eklektronischem Datenblatt TEDS
- Zahlreiche Kabellängen und Anschlüsse verfügbar sowie optional mit Plug-and-Play-Steckverbindung
Zahlreiche Einsatzbereiche mit unterschiedlichen Nenndruckzahlen
P3 Top Class Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
P3 Top Class - Caractéristiques techniques | French | |||
P3 Top Class - Data Sheet | English | |||
P3 Top Class - Datenblatt | Deutsch | |||
P3 Top Class - Prospetto dati | Italian | |||
Broschüren | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Montageanleitungen | ||||
P3MB, P3MBP, P3 Top Class - Montageanleitung | English, Deutsch, French, Italian | |||
Konformitätserklärung | ||||
P3 EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||