Die P3MB / P3MBP-Druckaufnehmer eignen sich zum Messen statischer und dynamischer Flüssigkeits- und Gasdrücke. Es gibt sie für verschiedene Messbereiche, abgestuft von 10 bis 3000 bar und mit verschiedenen elektrischen Anschlussoptionen.

Der Druckaufnehmer wird mit seinem Gewindestutzen für den Druckanschluss befestigt und kann in beliebiger Einbaulage montiert werden.

DruckartAbsolutdruck
Genauigkeitsklasse [%]0.1 / 0.15 / 0.2
Arbeitsbereich [%]0...100 / 0..150 / 0..200
Nenntemperaturbereich
[°C ]
-10...+80 / -20...+80
Max. Medientemperatur
[°C ]
+100
Nennmessbereich [bar], 0 ...10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000
MesssystemDMS/piezoresistiv
Ausgangssignal2mV/V
Elektrischer AnschlussKabel, 3 m / Stecker HS6P
Mechanischer AnschlussM12x1.5

Charakteristische Merkmale

  • Robust

  • Für statische und dynamische Druckänderungen, Druckstöße, Druckschwingungen

  • Messbereiche 10 bar bis 3000 bar

  • DMS-Messprinzip (Dehnungsmessstreifen)

  • Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität

  • Korrosionsbeständig

  • Schutzart IP67 nach DIN EN 050 (IEC 529)

  • Parallelschalten von Aufnehmern ermöglicht Differenzdruckmessungen (>= 10 bar)

Bestellnummern

1-P3MB/10BAR
1-P3MB/20BAR
1-P3MB/50BAR
1-P3MB/100BAR
1-P3MB/200BAR
1-P3MB/500BAR
1-P3MB/1000BAR
1-P3MB/2000BAR
1-P3MB/3000BAR

1-P3MBP/10BAR
1-P3MBP/20BAR
1-P3MBP/50BAR
1-P3MBP/100BAR
1-P3MBP/200BAR
1-P3MBP/500BAR
1-P3MBP/1000BAR
1-P3MBP/2000BAR
1-P3MBP/3000BAR

HBMshop Preis und Lieferzeit prüfen und Sofort-Angebot erstellen.
Angebot anfordern! Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an. Wir beraten Sie gerne.