Präzises Messen dank bewährter Dehnungsmessstreifen-Technologie und Genauigkeitsklasse 0,3
Druckaufnehmer P8AP: Mit sechs Nenndruckoptionen von bis zu 500 bar
Der Druckaufnehmer P8AP nimmt Flüssigkeits- und Gasdrücke bis 500 bar präzise mit Genauigkeitsklasse 0,3 auf. Ausgestattet mit hochwertiger Dehnungsmessstreifen-Technologie von HBM, eignet er sich ideal für dynamische und statische Messaufgaben – beispielsweise an Hydraulikprüfständen oder hydraulischen Systemen von Bau- und Landmaschinen. Die Ausführung in 500 bar ist außerdem nach OIML R60 D0.3 zertifiziert und kann somit als Membranwägezelle für eichpflichtige Anwendungen eingesetzt werden. Dies kann zum Beispiel das Verwiegen des Inhalts einer Baggerschaufel oder das Gewicht auf einer Staplergabel sein.
Mit seinem robusten, korrosionsbeständigen Stahlmesskörper hält P8AP Überlasten bis zum 1,75-fachen Nenndruck sicher stand. Und dank Schutzart IP67 lässt er sich dauerhaft und vielseitig in Industrieumgebungen einsetzen. Der Druckaufnehmer ist äußerst temperaturstabil und liefert in seiner Hochtemperaturausführung präzise Messdaten – bei Temperaturen von bis zu +140 °C. P8AP ist in sechs Nennmessbereichen, mit verschiedenen Kabellängen und zahlreichen Druckanschlüssen erhältlich – passend für viele industrielle Druckmessungen.
- Genauigkeitsklasse: 0,3
- Nenndruck: bis 500 bar
- Schutzart: IP67
Hohe Messgenauigkeit
- Präzises Messen mit Genauigkeitsklasse 0,3
- Kompensation der Kabellänge dank 6-Leiter-Technologie
- Geeignet für statische und dynamische Messungen dank hochwertiger HBM-Dehnungsmessstreifen-Technologie
- In der Variante mit 500 bar Nenndruckbereich OIML R60-zertifziert
Stabile Bauart
- Robuster Stahlmesskörper
- Belastbar bis zum 1,75-fachen Nenndruck
- Beständig bei dauerhafter Feuchtigkeit und Schmutz dank Schutzart IP67
- Weiter Gebrauchstemperaturbereich von -40 °C bis +80 °C
Langzeitbeständig mit korrosionsfreiem Stahlmesskörper
Zahlreiche Varianten
- Mit sechs Nenndruckbereichen: 10 bar, 20 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar, 500 bar
- Optional in Hochtemperaturausführung für Temperaturen bis +140 °C erhältlich
- Verfügbar mit vielfältigen Druckanschlüssen: M10x1; M20x1,5; G1/4 Form B; G1/2 Form B NPT1/4; G1/4 Form Z; M8x1,25; Tubus DA-10
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: 1,5 m (HT-Version), 5 m, 20 m Kabel oder mit HS6P Stecker (HT-Version)
Vielfältig einsetzbar mit zahlreichen Anschlussoptionen und Hochtemperaturausführung
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
P8AP Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
P8AP - Caractéristiques techniques | French | |||
P8AP - Data Sheet | English | |||
P8AP - Datenblatt | Deutsch | |||
P8AP - Hoja de características | Spanish | |||
P8AP - Prospetto dati | Italian | |||
P8AP - データシート | Japanese | |||
Broschüren | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Montageanleitungen | ||||
P8AP - Bedienungsanleitung | French, English, Deutsch, Spanish, Italian | |||
Zertifikate | ||||
P8AP - Prüfschein | English, Deutsch | |||
Konformitätserklärung | ||||
P8 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
P8AP - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||