Piezoelektrische Kraftaufnehmer CFT und Analog-Messverstärker CMA bilden gemeinsam eine kalibrierte Einheit.
Selbst bei der herausfordernsten Aufgabe in Ihrer Prozessüberwachung: Die Messkette CMC hält jederzeit Schritt.

Denn die piezoelektrische Messkette CMC ist mehr als ein reiner Aufnehmer – es ist eine kalibrierte Messkette, einfach in Betrieb zunehmen über „Plug & Measure“.Sichere Messergebnisse dank des perfekten Zusammenspiels aller Komponenten.

So unterstützt die Messkette CMC TEDS, das elektronische Datenblatt im Aufnehmer. Das bedeutet: Plug & Measure ist nun auch in der Welt der Piezotechnologie angekommen. Anschließen – loslegen – garantiert sichere Messergebnisse erhalten. Konkret heißt das für Sie, dass die Einzelteile der Messkette nicht mehr aufwändig parametriert werden müssen.

Durch die Flanschmontage der Aufnehmer CFT entfällt das Aufbringen der Vorspannung und damit die zusätzliche Kalibrierung des Gesamtsystems. Verschiedenste Messaufgaben können mit einem einzigen Aufnehmertyp durchgeführt werden. Es stehen Nennkräfte von 5kN bis 120 kN zur Verfügung.

Ein Extra-Plus an Sicherheit verleiht Ihnen die Zoom-Funktion von CMC: Schauen Sie dank des zweiten kalibrierten Messbereichs – wie durch eine Lupe – mit hoher Auflösung auf überlastkritische Abschnitte. Ein Mehr an Komfort, wie Sie ihn sonst nur bei Aufnehmern in DMS-Technologie erhalten.

Zubehör und Kabel

Zubehör

Summierbox CSB4/1

Reduzieren Sie den Installationsaufwand für piezoelektrische Sensoren! Die Summierbox CSB4/1 erlaubt die parallele Schaltung von bis zu vier piezoelektrischen Sensoren an einen Verstärkereingang. Sie ist anschraubbar und verfügt über eine galvanische Trennung von Gehäuse und Sensorschirmung.

CSB4/1 - Datenblatt

CSB4/1 - Bedienungsanleitung

Kabel

Alle Kabel für piezoelektrische Aufnehmer von HBM sind besonders rauschfrei und für den gesamten Temperaturbereich der Sensoren einsetzbar.

Die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick:

Temperaturbereich:-55 bis +200 Grad C
Schirmung:halbleitende Zwischenschicht, Geflecht aus silberbeschichtetem Kupfer
Verkleidung:FPM
Bewegungsrauschen:Maximal 1 pC
Isolation bei 20°C:1014 Ohm
Impedanz:50 ± 5 Ohm
Außendurchmesser:1,9 mm
Biegeradius:10 mm
Isolationsmaterial:PTFE

Unser Zubehörprogramm wird stetig ausgebaut und umfasst derzeit die folgenden Kabel:

1-CCO

  • Verbindungsadapter für zwei Kabel mit Stecker 10-32UNF
  • Beidseitig Buchse
  • Zur Verlängerung von piezoelektrischen Kabeln

 

1-KAB143

  • Kabellänge 2, 3 oder 7 m
  • beidseitig ein Stecker 10-32 UNF
  • passend zu allen Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB und dem Verstärker CMA

1-KAB145

  • Kabellänge 0,2 oder 3 m
  • beidseitig ein Stecker 10-32 UNF, im Vergleich zu 1-KAB143 jedoch mit massivem Steckerschutz
  • O-Ring -Dichtung am Sensor für extrem harten Einsatz
  • passend zu allen Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB und dem Verstärker CMA

1-KAB176

  • Kabellänge 2 oder 3 m
  • eine Seite mit einem Stecker des Typs 10-32 UNF, andere Kabelseite mit einem BNC-Stecker
  • Zum Anschluss aller Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB sowie des digitalen Ladungsverstärkers CMD

Charakteristische Merkmale

  • Kraftaufnehmer in sehr kompakter Bauweise in Kombination mit industriellem Ladungsverstärker
  • 2 kalibrierte Messbereiche 100% und 20% Fnom
  • TEDS für jeden Messbereich
  • Nennkräfte: 5, 20, 25, 50, 70, 120 kN
  • Hohe Steifigkeit
  • Galvanische Trennung
  • Verpolschutz
Title / Description Languages
Datenblätter

Data Sheet of the KAB143, KAB145, KAB176 Charge Cable (English)

English

Datenblatt von der Kraftmesskette PACEline CMC (Deutsch)

Deutsch

Français

French

Datenblatt der Ladungskabel KAB143, KAB145, KAB176 (Deutsch)

Deutsch

Italiano

Italian

Français

French

Data Sheet of the PACEline CMC force measurement chain (English)

English

Japanese Data Sheet of PACEline CMC force measurement chain

Japanese

Italiano

Italian
Bedienungsanleitungen

Bedienungsanleitung für die Kraftmesskette PACEline CMC (Deutsch)

Deutsch, English, French

Italiano

Italian

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
HBMshop Preis und Lieferzeit prüfen und Sofort-Angebot erstellen.
Angebot anfordern! Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an. Wir beraten Sie gerne.