PME - Die industrielle Messelektronik mit Feldbusanbindung PME - Die industrielle Messelektronik mit Feldbusanbindung | HBM

Industrielles Messsystem PME: intelligente Berechnung mit Feldbusanbindung

Das intelligente Messsystem PME ist ideal für dezentrale Messanwendungen in der Industrie einsetzbar, etwa bei Produktionsprozessen mit großen Maschinen sowie in Funktions- und Leistungsprüfständen – auch in Ex-Bereichen. Seine autarken Messverstärker-Module erfassen relevante Messgrößen wie etwa Kraft, Druck, Temperatur, Drehzahl und Drehmoment und verarbeiten sie intern digital. Die Module sind schnell integrierbar dank kostenfreiem Software-Assistenten sowie standardisierter Feldbusschnittstellen wie CAN und ProfibusDP.

HBM-Genauigkeitsklasse: von 0,1 bis 0,03
Messkanäle: 1 bis 8

PME Modulübersicht

MP55 – Einkanal-Modul

Trägerfrequenz-Messverstärker 4,8 kHz für DMS-Aufnehmer und Induktiv-Aufnehmer in Voll- und Halbbrückenschaltung; Filter 0,05-500 Hz; Genauigkeitsklasse 0,1

MP55DP - Einkanal-Modul

Trägerfrequenz-Messverstärker 4,8 kHz mit den gleichen Eigenschaften wie MP55; jedoch erweitert um Profibus DP-Schnittstelle

MP55IBS - Einkanal-Modul

Trägerfrequenz-Messverstärker 4,8 kHz mit den gleichen Eigenschaften wie MP55; jedoch erweitert um Interbus S-Schnittstelle

Hinweis: In Verbindung mit der Zenerbarriere SD01A können Sensoren auch eigensicher in explosionsgefährdeten Bereichen, Messkreistyp (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC) betrieben werden.

 

MP60 - Einkanal-Modul für Inkrementalgeber

Frequenzmessmodul für Inkrementalgeber und HBM-Drehmomentmessflansch mit Frequenzausgang; Genauigkeitsklasse 0,05

MP60DP – Einkanal-Modul für Inkrementalgeber

Frequenzmessmodul mit den gleichen Eigenschaften wie MP60; jedoch erweitert um Profibus DP-Schnittstelle


PME Step Files

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
PME CAD step-Dateien

Dokumente und Downloads

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
PME - Caractéristiques techniques French
PME - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES French
PME - Data Sheet English
PME - Data Sheet English
PME - Datenblatt Deutsch
PME - DATENBLATT Deutsch
PME - Dati tecnici Italian
PME - データシート Japanese
Broschüren
PME - Brochure English
PME - Broschüre Deutsch
Bedienungsanleitungen
Modulo MP55 - Manuale di istruzione Italian
MP55 - Bedienungsanleitung Deutsch
MP55 - Manuel d'emploi French
MP55 - Operating Manual English
MP55 - Operating Manual English, Deutsch
MP55 - 取扱説明書 Japanese
MP55DP - Bedienungsanleitung French, English, Deutsch
MP55DP - Manuale di istruzione Italian
MP55IBS - Bedienungsanleitung French, English, Deutsch
MP55IBS - Manuale di istruzione Italian
MP60, MP60DP - Bedienungsanleitung English, Deutsch
MP60/MP07 - 取扱説明書 Japanese
MP60/MP07 - 取扱説明書 Japanese
Sicherheitshinweise
Moduli PME - Avvertenze di sicurezza Italian
PME modules - Sicherheitshinweise French, English, Deutsch
PME-Sicherheitshinweise English, Deutsch, French
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
MP55 - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
MP55DP - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
MP55IBS - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
MP60 - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
MP60DP - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
PME - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
Gerätebeschreibung
PME EDS files

EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85).

Datum: 11/2011  |  Version: 1.01  |  Dateigröße: 33 KB

sprachunabhängig
Firmware
PME Firmware for hardware version 1.xx

For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:

  • MP01 Version 1.12
  • MP30 Version 1.04
  • MP30DP Version 1.04
  • MP55 Version 1.42
  • MP55DP Version 1.42
  • MP55DPS6 Version 1.42
  • MP60 Version 1.18
  • MP60DP Version 1.18
  • MP70DP Version 1.05
  • MP70DPS7 Version 1.05
  • MP70S7 Version 1.05
  • MP85 Version 1.10
  • MP85DP Version 1.10

Datum: 05/2007  |  Version: HW1  |  Dateigröße: 887 KB

sprachunabhängig
PME Firmware for hardware version 2.xx

For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:

  • MP01 Version 2.00
  • MP30 Version 2.02
  • MP30DP Version 2.02
  • MP55 Version 2.06
  • MP55DP Version 2.06
  • MP55DPS6 Version 2.02
  • MP60 Version 2.00
  • MP60DP Version 2.00
  • MP70DP Version 2.00
  • MP70DPS7 Version 2.00
  • MP70S7 Version 2.00
  • MP85A Version 2.38
  • MP85ADP Version 2.38
  • MP85A-S Version 2.38
  • MP85ADP-S Version 2.38

Datum: 12/2016  |  Version: HW2  |  Dateigröße: 2 MB
Verknüpfte Dokumente: MP85A Release note FW

sprachunabhängig
Software
PME CAE data for Eplan Electric P8

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.

Datum: 08/2011  |  Dateigröße: 30 MB

sprachunabhängig
PME FASTpressSuite CD

PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup.

This download includes:

  • PME-Assistant (V3.4.R208)
  • PME-Firmware Loader (V1.1.7)
  • IPM data conversion (V1.1)
  • License-manager for MP85A-Toolkit and MP85A-Runtime (necessary for MP85A PC-applications)

... and the demo versions of:

  • EASYteach (V1.0.5.10)
  • MP85A-Toolkit (V1.0.R5.12)
  • EASYmonitor CE (V1.1.1.1)
  • INDUSTRYmonitor (V1.2.1.22)

You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative.

Datum: 01/2019  |  Version: 1.52  |  Dateigröße: 165 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
PME Profibus DP

PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file.

Datum: 07/2013  |  Version: 1.20  |  Dateigröße: 30 KB

sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.