Hinweis: Clip ist bis Ende 2019 verfügbar und wird durch den neuen und präzisen Messverstärker ClipX ersetzt.
CLIP - Analoger Messverstärker für industrielle Anwendungen
Einfach 'aufclippen' und los geht's - der analoge Messverstärker CLIP im leichten Kunststoffgehäuse ist ausgelegt für Anwendungen in Produktion oder Prüfstand und lässt sich ganz einfach an DIN-Tragschienen befestigen. Die CLIP-Module verfügen über DC- oder TF-Speisung und können mit allen DMS-Aufnehmern zum Messen von Kraft, Weg, oder Drehmoment sowie Wägezellen verbunden werden. Zudem sind zahlreiche Module zur Erweiterung und individuellen Anpassung an die jeweilige Anwendung verfügbar. Schnell integrierbar und einfach zu bedienen stellt CLIP eine preiswerte Lösung zum sicheren Erfassen physikalischer Größen in rauer Industrieumgebung dar.
HBM-Genauigkeitsklasse: 0,1
Messeingänge für viele gängige Signale in Produktion und Prüfstand
Spannungsausgang: +/-10V
Optionale Erweiterung durch: Stromausgang, Grenzwertschalter, Tariermodul
CLIP Modulübersicht
AE101
DC-Messverstärker für DMS-Vollbrücken für statische und dynamische Messungen (<6 kHz); umschaltbare Speisespannung; Messbereich 0,1 ... 8mV/V
AE301:
TF-Messverstärker (600 Hz) für DMS-Vollbrücken sehr hohe Nullpunktstabilität; bis zu 4 DMS-Aufnehmer parallel zu betreiben; Linearitätsfehler typ. 0,03%; Messbereich 0,2 ... 8mV/V
AE501:
TF-Messverstärker (4,8 kHz) für induktive Halb- und Vollbrücken; Messbereich 8 ... 400mV/V
GR201:
Doppelgrenzwertschalter mit 2 getrennten Eingängen; Referenzspannung im Bereich -10...+10V einstellbar; Schaltrichtung, Hysterese und Schaltzeiten wählbar
TS101:
Automatische Tarierung und Speicherautomatik; Erfassen von Spitzen- und Momentanwerten; Hüllkurvendarstellung
EM201, EM201K2:
Einfach- bzw. Zweifachendstufe für Stromausgang ±20mA oder +4...+20mA; zulässiger Lastwiderstand <500 Ohm
NT101A, NT102A:
Netzteile für die Spannungsversorgung (230V, 115V/50 ... 60Hz) bis zu 4 Bausteine anschließbar; (15V= / max. 650mA) mit Überlastschutz