MC2A / MC3 - Messkonverter für induktive und ohmsche Aufnehmer

Der MC2A-Konverter hat im wesentlichen zwei Aufgaben:

  • Er liefert Speisespannung für die induktive Halbbrücke
  • Er wandelt das vom angeschlossenen Aufnehmer abgegebene Messsignal in ein messwertproportionales Gleichspannungssignal um.

Im Messkonverter wird die induktive Halbbrücke des Aufnehmers durch ein Präzisions-Widerstandspaar zu einer Wheatstone-Brücke ergänzt. Der Generator liefert eine symmetrische Brückenspeisespannung von 1,8 V (Effektivwert) bei 5 kHz Trägerfrequenz.

Der Messkonverter MC3 dient in Verbindung mit Dehnungsmessstreifen (DMS) in Vollbrückenschaltung oder DMS-Aufnehmern zum Aufbau einer unkomplizierten und wirtschaftlich arbeitenden Messkette.

MC3 liefert die Brückenspeisespannung des Aufnehmers, verstärkt das Aufnehmersignal und gibt ein messwert-proportionales Gleichspannungssignal von -5 V ... 0 ... + 5 V aus.

Ein Grenzwertschalter mit Open-Kollektorausgang ist im Bereich von 0 ... + 5 V einstellbar. Ausgerüstet mit einer als Option erhlätlichen Endstufe wird ein eingeprägter Strom von 4 mA ... 20 mA abgegeben.

Key Features

  • Trägerfrequenz-Messverstärker für induktive und resistive Aufnehmer zu einem attraktiven Preis
  • Zwei umschaltbare Messbereiche
  • Integrierter Grenzwertschalter
  • Einfache Bedienung und Installation
  • Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse
  • Option: Ausgangsstufe mit +4...+20mA
HBMshop Preis und Lieferzeit prüfen und Sofort-Angebot erstellen.
Angebot anfordern! Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an. Wir beraten Sie gerne.