Messsystem MGAII: Industrielle 19-Zoll Messelektroniken Messsystem MGAII: Industrielle 19-Zoll Messelektroniken | HBM

Messsystem MGAII/ME: Industrielle Messelektroniken in Einschubkartenformat

Das Messsystem MGAII/ME erfasst verschiedene prozess­relevante Messgrößen wie Kraft, Druck, Gewicht oder Drehmoment und bietet dafür verschiedene ME-Einschubkarten – ideal für zentrale Messdatenverarbeitung im Schaltschrank. Ob für schnelle Kraftmessungen bei Stanz- und Press­an­wen­dungen oder wägetechnische Auf­gaben, die eine hohe Langzeit­stabilität erfordern: MGAII/ME ist die optimale Messverstärker­technologie für den vielseitigen Einsatz an Produk­tions- und Montagelinien. Aufgrund robuster Bauart und hoher elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) liefert das Messsystem verlässliche Er­gebnisse bis hin zur Genauig­keitsklasse 0,1 – dank Zweibereichs­messung mit sehr hoher Auflösung.

Genauigkeitsklasse: 0,1
Gehäuse: 19-Zoll-Einschubkartenformat
Spannungsausgang: +/-10 V
Messeingänge: für gängige Signale in Produktion, Prüfstand und Wägetechnik

 

Hinweis: MGAII/ME ist bis Ende 2019 verfügbar und wird durch den neuen und präzisen Messverstärker ClipX ersetzt.

Lesen Sie, wie Sie Ihr System nachrüsten können! 

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
MGA II - Data Sheet English
MGA ll - Caractéristiques techniques French
MGA ll - Datenblatt Deutsch
MGA ll - Dati tecnici Italian
Broschüren
Control de procesos industriales con HBM - Folleto Spanish
Controle de processo industrial com HBM - Folheto Portuguese
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo Italian
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 Korean
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット Japanese
HBM的工业过程控制 - 手册 Chinese
Industrial process control with HBM - Brochure English
Industrielle Prozesskontrolle mit HBM - Broschüre Deutsch
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure French
Bedienungsanleitungen
ME10 - Bedienunganleitung French, Deutsch, English
ME10 - Manuale di istruzione Italian
ME250 S6 - Manuale di istruzione Italian
ME250 S6 - Montageanleitung English, Deutsch
ME30 - Manuale di istruzione Italian
ME30 / ME30S8 - Bedienungsanleitung French, English, Deutsch
ME50 - Bedienungsanleitung French, Deutsch, English
ME50 - Manuale di istruzione Italian
ME50S6 - Bedienungsanleitung French, Deutsch, English
MGA II - Operating Manual English
MGA ll - Bedienungsanleitung Deutsch
MGA ll - Manuale di istruzione Italian
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Software
MGA II CAE data for Eplan Electric P8

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.

Datum: 03/2012  |  Version: 1.00  |  Dateigröße: 19 MB

sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.