C2 und C2A | Universelle und robuste Drucklast-Wägezellen C2 und C2A | Universelle und robuste Drucklast-Wägezellen | HBM

Wägezellen C2, C2A: Universelle Drucklast-Wägezellen

Die zehntausendfach bewährten Wägezellen der Serie C2 messen zuverlässig und präzise aufgebrachte Lasten zwischen 50 kg und 50 t. Dabei können die Anwendungen in allen Industrie-Bereichen liegen, wo eine widerstandsfähige und robuste Wägezelle benötigt wird. Dies können beispielsweise folgende Anwendungen sein: Silo- und Gusspfannen-Verwiegung, Abfüll-Waagen, Plattformwaagen oder auch Hängewaagen (mit Umlenkung).

In der Variante C2A (verfügbar mit Nennlasten 1 t, 2 t, 5 t, 10 t) sind die Wägezellen eichfähig in den Klassen D1, C3 und C4 und können so auch überall dort Anwendung finden, wo ein Gut gegen Gewicht abgerechnet wird.

  • Nennlasten: 50 kg, 100 kg, 200 kg, 500 kg, 1 t, 2 t, 5 t, 10 t, 20 t, 50 t
  • Messprinzip: Dehnungsmessstreifen-Vollbrücke in 6-Leiter Technik
  • Ausführung: Drucklast
  • Schutzart: IP67

Universell

  • Flache Bauform
  • 10 Nennlasten: 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t / 50 t
  • Mit Kraftumleitung auch für Hängewaagen einsetzbar
  • Sehr gutes dynamisches Verhalten dank sehr geringem Messweg
  • Statische Gewichte präzise überwachen mit Dehnungsmessstreifen-Technik

Für jede Anwendung der passende Typ

Robust

  • Rostfreier Edelstahl
  • Hermetisch gekapselt und laserverschweißt
  • Schutzart: IP67
  • Optional auch in Ex-Ausführung verfügbar (IECEx-ATEX- und EAC-Zone)

Auch unter rauen Bedingungen einsetzbar dank widerstandsfähiger Bauart 

Eichfähig

Besonderheit der Variante C2A: 

  • OIML Test Zertifikat-Prüfschein: international anerkannt
  • Genauigkeitsklassen: D1, C3, C4 für alle Nennbereiche

Auch in eichpflichtigen Anwendungen einsetzbar dank OIML Zertifikat

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.

Zubehör verfügbar

Zum optimalen Einbau und für eine ideale Krafteinleitung gibt es optional diverse Einbauhilfen, jeweils passend zum Nennbereich:

  • Pendelstützen
  • Druckstücke
  • Elastomerlager
  • Erdungskabel

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

C2/C2A Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
C2 - Data Sheet English
C2 - Datenblatt Deutsch
C2 - Prospetto dati Italian
C2A/... - Data Sheet English
C2A/... - Datenblatt Deutsch
C2A/... - Технический паспорт Russian
C2A/... - データシート Japanese
С2A/... - Prospetto dati Italian
Broschüren
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre Deutsch
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Montageanleitungen
C2 - Montageanleitung Deutsch, French, English, Italian
C2A - руководство Russian
Zertifikate
C2 - Test Certificate English, Deutsch
C2A - Test Certificate English
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X Deutsch
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Nur für Option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Nur für Option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Nur für Option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Konformitätserklärung
C2 (kg / t) - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 – Sicherheitshinweise

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.