Die piezolektrischen Kraftaufnehmer CFT von HBM mit Messbereichen von 5 bis 120 kN ermöglichen eine zuverlässige, integrierte Kraftmessung besonders bei extrem beengten Einbauräumen.

Die Aufnehmer eignen sich für die Messungen von hochdynamischen und quasistatischen Kräften wie sie z.B. bei der Überwachung von schnellen Einpress- und Montageprozessen auftreten.

Minimale Dimensionen, absolute Sicherheit: 97% geringerer Platzbedarf
Die Baugröße der piezoelektrischen PACEline CFT-Kraftaufnehmer beträgt lediglich 3% von der anderer Sensortechnologien. Das sehr kompakte Format geht jedoch nicht zu Lasten der Zuverlässigkeit: Die CFT-Aufnehmer messen auf Grund piezoelektrischen Prinzips über einen enormen Kraftbereich. Messen sie wenige Newton mit einem Sensor, der einer Nennkraft im Kilonewtonbereich hat.

Weitere Vorteile der PACEline CFT-Kraftaufnehmer sind deren hohe Steifigkeit und ein robustes Design, das sich gerade beim Einsatz im rauen industriellen Umfeld bewährt. Dank des beidseitigen Flanschanschlusses und Zentralbohrung lassen sich die PACEline CFT-Kraftaufnehmer zudem schnell und einfach in vorhandene Anlagen integrieren.

PACEline CFT-Kraftaufnehmer können auch als Messkette CMC mit Kabel und Ladungsverstärker als Set geliefert werden.

Zubehör und Kabel

Zubehör

Summierbox CSB4/1

Reduzieren Sie den Installationsaufwand für piezoelektrische Sensoren! Die Summierbox CSB4/1 erlaubt die parallele Schaltung von bis zu vier piezoelektrischen Sensoren an einen Verstärkereingang. Sie ist anschraubbar und verfügt über eine galvanische Trennung von Gehäuse und Sensorschirmung.

CSB4/1 - Datenblatt

CSB4/1 - Bedienungsanleitung

Kabel

Alle Kabel für piezoelektrische Aufnehmer von HBM sind besonders rauschfrei und für den gesamten Temperaturbereich der Sensoren einsetzbar.

Die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick:

Temperaturbereich:-55 bis +200 Grad C
Schirmung:halbleitende Zwischenschicht, Geflecht aus silberbeschichtetem Kupfer
Verkleidung:FPM
Bewegungsrauschen:Maximal 1 pC
Isolation bei 20°C:1014 Ohm
Impedanz:50 ± 5 Ohm
Außendurchmesser:1,9 mm
Biegeradius:10 mm
Isolationsmaterial:PTFE

Unser Zubehörprogramm wird stetig ausgebaut und umfasst derzeit die folgenden Kabel:

1-CCO

  • Verbindungsadapter für zwei Kabel mit Stecker 10-32UNF
  • Beidseitig Buchse
  • Zur Verlängerung von piezoelektrischen Kabeln

 

1-KAB143

  • Kabellänge 2, 3 oder 7 m
  • beidseitig ein Stecker 10-32 UNF
  • passend zu allen Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB und dem Verstärker CMA

1-KAB145

  • Kabellänge 0,2 oder 3 m
  • beidseitig ein Stecker 10-32 UNF, im Vergleich zu 1-KAB143 jedoch mit massivem Steckerschutz
  • O-Ring -Dichtung am Sensor für extrem harten Einsatz
  • passend zu allen Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB und dem Verstärker CMA

1-KAB176

  • Kabellänge 2 oder 3 m
  • eine Seite mit einem Stecker des Typs 10-32 UNF, andere Kabelseite mit einem BNC-Stecker
  • Zum Anschluss aller Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB sowie des digitalen Ladungsverstärkers CMD

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Title

Description

Date

Version

Size

Related Documents

English

643 KB

Mounting Instructions, Montageanleitung, Notice de montage, Istruzioni per il montaggio (English, Deutsch, Français, Italiano)

550 KB

Datenblatt vom Kraftaufnehmer PACEline CFT (Deutsch)

102 KB

Data Sheet of the PACEline CFT Force Sensor (English)

103 KB

Français

103 KB

Deutsch

949 KB

Italiano

650 KB

Mounting Instructions, Montageanleitung, Notice de montage, Istruzioni per il montaggio (English, Deutsch, Français, Italiano)

248 KB

Italiano

119 KB

Deutsch, English

187 KB

Deutsch, English

413 KB

Italiano

408 KB

Japanese

773 KB

Data Sheet of the KAB143, KAB145, KAB176 Charge Cable (English)

179 KB

Italiano

180 KB

Datenblatt vom Ladungskabel KAB143, KAB145, KAB176 (Deutsch)

180 KB

Français

179 KB

Charakteristische Merkmale

Charakteristische Merkmale:

  • Kraftaufnehmer in sehr kompakter Bauweise für Druckkräfte
  • Nennkräfte: 5, 20, 25, 50, 70, 120 kN
  • Hohe Steifigkeit, robustes Design
  • Geeignet für Einpress- und Montageanwendungen mit schnellen Kraftänderungen
  • Gehäuse aus nicht-rostendem Stahl
  • Einfach integrierbar durch beidseitigen Flanschanschluss und Zentralbohrung
  • Ausgangssignal hängt nur von der eingeleiteten Kraft und nicht von der Nennkraft ab: Bei Wahl einer hohen Nennkraft ergibt sich eine hohe Überlastfähigkeit bei gleichem Ausgangssignal
HBMshop Preis und Lieferzeit prüfen und Sofort-Angebot erstellen.
Angebot anfordern! Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an. Wir beraten Sie gerne.