Für außergewöhnliche Präzisionsanforderungen geeignet dank ausgewählt hoher Qualität und strenger Kontrollen
Referenz-Kraftaufnehmer TOP-Transfer: Transfernormale für Vergleichsmessungen
Die TOP-Transfer-Sensoren messen Zug- und Druckkräfte bis 500 kN mit einer Genauigkeit an der physikalischen Grenze. Sie sind damit in internationalen Ringvergleichen, Anschlussmessungen auf höchstem Niveau und in außergewöhnlich präzisen Prüfeinrichtungen einsetzbar.
Um diese hohe Qualität der TOP-Transfer-Serie sicherzustellen, wählen HBM-Experten spezielle Sensoren der Modelle Z30A und Z4A der laufenden Fertigung aus und unterziehen sie einem umfassenden Testprogramm. Ausschließlich Sensoren, die die hohen technischen Anforderungen der TOP-Serie einhalten, werden als TOP-Transfer zugelassen. Deshalb übertreffen die Referenz-Kraftaufnehmer TOP-Transfer die Anforderungen der höchsten Genauigkeitsklasse 00 der ISO 376 teils um bis zu Faktor 10 und haben eine besonders hohe Wiederholpräzision.
- Genauigkeitsklasse (ISO376): 00
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0,015
- Nennkräfte: 100 N bis 500 kN
Höchstes Genauigkeitslevel
- Außergewöhnlich hohe Messqualität dank ausgesuchter TOP-Transfer-Kraftaufnehmer und technischer Eigenschaften am physikalischen Limit
- Um teils bis zu Faktor 10 bessere Genauigkeit als die Anforderungen der Klasse 00 der ISO 376 für Zug- und Druckkräfte
- Garantieren minimale Messunsicherheit bei Anschlussmessungen Ihrer Kalibrieranlage
- Hervorragend geeignet für internationale Vergleichsmessungen
Hochpräzise Messkette
- Praxisgerechtes, ISO 376-konformes Zubehör verfügbar; Gelenkösen sowie Lasteinleitungen (Zuglasteinleitungen und Druckstücke)
- Ideale Sensor-DAQ-Kombination mit Höchstpräzisionsmessgerät DMP41
- Hervorragende Messkettenpräzision mit empfohlener gemeinsamer Kalibrierung von Aufnehmer, Messverstärker und Einbauteilen
Durchgehend hochwertige Messergebnisse über komplett kalibrierte Messkette auf höchstmöglichem Niveau
Zukunftssicher
- Durchgängig hohe HBM-Qualität bei allen TOP-Transfer-Sensoren
- Zuverlässig auf Störsicherheit getestet im HBM-eigenen EMV-Labor
Langfristige Investitionssicherheit, die hochpräzise Messergebnisse über Jahrzehnte sicherstellt
TOP-Transfer 3D-CAD-Step Dateien
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
TOP-Transfer CAD step-Dateien | ||
TOP-Transfer Zubehör CAD step-Dateien |
Umfangreiches Zubehör
- Verschiedene Kabel
- Druckstücke nach ISO376
- Zugkrafteinleitungen nach ISO376
- Gelenkösen
- Transportkoffer
- Auf Wunsch Steckermontage
- Kalibrierung
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
TOP-Transfer Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
TOP-Transfer - Data Sheet | English | |||
TOP-Transfer - Datenblatt | Deutsch | |||
TOP-Transfer - Prospetto dati | Italian | |||
TOP-Transfer - データシート | Japanese | |||
Montageanleitungen | ||||
TOP-Transfer Z30A/Z4A - Montageanleitung | English, Deutsch | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
TOP-Z30A - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||