Außergewöhnliche Genauigkeit bei allen wichtigen Kennwerten für die Referenzmesstechnik (Anschlussmessungen, Einsatz als Mastersensor, etc.). Bewährt bei metrologischen Instituten weltweit.
Referenz-Kraftaufnehmer Z4A: Kalibrieren und präzise messen von 20 kN bis 500 kN
Die Transfernormale (Referenzkraftaufnehmer) der Serie Z4A weisen einen monolithischen Aufbau auf; das bedeutet, dass der Federkörper aus einem Stück gefertigt ist. Die Produktion der Z4A-Kraftaufnehmer erfolgt mit einem hohen Fertigungsaufwand, der ausschlaggebend für die geringe Hysterese und die sehr gute Vergleichspräzision des Transfernormals ist.
Z4A-Aufnehmer weisen vier Messstellen in 90 Grad Abstand auf. Dies ermöglicht einen Biegemomentabgleich, der den Sensor besonders unempfindlich gegen einwirkende Biegemomente macht.
Für das Produkt Z4A stehen Ihnen Einbauteile für Zugkräfte und Druckkräfte zur Verfügung, die den Anforderungen der ISO376 genügen.
- Genauigkeitsklasse (ISO 376): 00 (0,5 bei 500 kN)
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0,02
- Nennkräfte: von 20 kN bis 500 kN
Für hohe Ansprüche
- Aufwändiger und hochwertig gefertigter monolithischer Aufbau
- Elektrischer Biegemomentabgleich
Komplett
- Zugkrafteinleitungen, Druckstücke nach ISO376 direkt von HBM erhältlich
- Gelenkösen verfügbar
- Kalibrierungen gemäß ISO376 im HBM-eigenen Kalibrierlabor (mit sehr kleinen Anlagenunsicherheiten)
- Führende Verstärkertechnologie für den Einsatz als Kraftreferenz
Kalibrierung über die gesamte Messkette (inklusive Einbauteile und Verstärker): Für geringstmögliche Messunsicherheit!
3D-CAD-Dateien für Referenz-Kraftaufnehmer Z4A
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
Z4A CAD step-Dateien | ||
Z4A Zubehör CAD step-Dateien |
Z4A Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Z4A - Caractéristiques techniques | French | |||
Z4A - Data Sheet | English | |||
Z4A - Datenblatt | Deutsch | |||
Montageanleitungen | ||||
Z4A - Montageanleitung | English, Deutsch, French | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
TOP-Z30A - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||