Mit der digitalen Wägezelle C16i und der digitalen Wägeelektronik DIS2116 bietet HBM die Lösung für ein digitales Wägesystem, das deutliche Vorteile gegenüber einer konventionellen Lösung bietet.

C16i bietet folgende Vorteile:

Erleichterter Eckenlastabgleich bei Brückenwaagen:

  • Kein Einlöten von Widerständen etc.
  • Empfindlichkeitsabgleich komfortabel und fehlerfrei per Softwarebefehl

Einsparung von Hardware

  • Kein Wägeanzeiger und Alibidrucker mehr
  • Geringe Störempfindlichkeit
  • Signalübertragung erfolgt digital

Bestehende Systeme einfach umrüsten

  • Die digitale C16i hat dieselben Abmessungen wie die bekannte analoge Schwester C16A. Das Umrüsten Ihrer Waage ist deshalb ohne mechanische Änderungen möglich.
  • Die digitale Auflösung von 1.000.000 Teilen, die Justierung in einer Totlastanlage sowie der integrierte Überspannungsschutz
    machen die C16i zu einem typischen HBM-Produkt.

 

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Key Features

  • Nennlast: 20 t / 30 t / 40 t / 60 t
  • Genauigkeitsklasse: D1, C3, C6 mit OIML R60-Prüfbericht precix
  • Zulassungen: OIML, GOS
  • Bemerkungen: Digitale Wägezelle, EMV geprüft
  • Material: nichtrostender Stahl
  • Schutzart: IP 68 (IP 69K)
HBMshop Preis und Lieferzeit prüfen und Sofort-Angebot erstellen.
Angebot anfordern! Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an. Wir beraten Sie gerne.