CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
Product Literature
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
PW15AHi - Data Sheet | English | |||
PW15AHi - Datenblatt | Deutsch | |||
PW15AHi - データシート | Japanese | |||
Broschüren | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
Montageanleitungen | ||||
PW15AHi - Montageanleitung | French, English, Deutsch | |||
Zubehör | ||||
1- KAB - データシート | Japanese | |||
Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | French | |||
Kabel mit Stecker - Datenblatt | Deutsch | |||
Konformitätserklärung | ||||
PW15AHi - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Software | ||||
AED_Panel32 for Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows NT, Windows 2000, Windows 98
Panel software for FIT® load cells (FIT®, FIT®/0, FIT®/1, FIT®/4, FIT®/5) and AD/AED electronics (AD101B, AD103B, AD103C, AD104, AD104C, AD105, AD105C, PW20i, C16i, C16i3). Datum: 03/2013 | Version: 3.6.2 | Dateigröße: 89 MB | sprachunabhängig | |||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Datum: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Dateigröße: 26 MB
| sprachunabhängig | |||
PanelX WebHelp
WebHelp for PanelX in English and German language. Datum: 03/2019 | Version: 2.0.6 | Dateigröße: 23 MB | sprachunabhängig | |||