PW15../SP4M -Die universelle Serie von Plattformwägezellen PW15../SP4M -Die universelle Serie von Plattformwägezellen | HBM

Wägezellen SP4M und PW15...: bis 200 kg und bis zur höchstmöglichen Schutzart IP68/69K wiegen

Die Plattformwägezellen der Serie PW15 und SP4M haben einheitliche Abmessungen ("Footprint"), aber gleichzeitig unterschiedliche Eigenschaften. Damit lassen sie sich Waagen in einem flexiblen Design konstruieren, und ermöglichen so vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Mit ihren unterschiedlichen Spezifikationen sind sie optimal für die Lebensmittel-, Verpackungs- und Chemieindustrie sowie für Handel und Landwirtschaft geeignet – und ideal für Band-, Boden-, Tisch- und Ladenwaagen sowie Füll- und Produktionsanlagen.

  • Die eichfähige Plattformwägezelle SP4M aus Aluminium und einem sehr großen Nennlastbereich wiegt besonders präzise bis zu Genauigkeitsklasse C6 Multi Range und einem enormen Höchstteilungsfaktor (Y-Wert) von bis zu 20.000. Neben explosionsgeschützten Versionen für explosionsgefährdete Bereiche ist die Wägezelle mit weiteren Optionen wie verschiedenen Anschlusskabellängen und abgeglichenem Ausgang für Parallelschaltung erhältlich.
  • Die Plattformwägezelle PW15B ist aus Edelstahl gefertigt und somit unter verschiedensten Umgebungsvbedingungen einsetzbar. Sie ist ebenfalls in verschiedenen explosionsgeschützten Varianten erhältlich, sowie mit abgeglichenem Ausgang für den optimalen Einsatz bei Waagen mit Parallelschaltung.
  • Die Plattformwägezelle PW15AH ist enorm robust, hermetisch gekapselt, verfügt über die höchstmögliche Schutzart IP68/IP69K. Die Wägezelle PW15AH liefert auch unter extremen Umgebungsbedingungen stabile Ergebnisse.
  • Die Plattformwägezelle PW15PH ist äußerst flexibel und schnell austauschbar dank innovativem Steckersystem. Mit hermetisch geschweißtem Gerätestecker erfüllt sie auch die Schutzart IP68/69K. Die passenden Anschlusskabel sind ebenfalls bei HBM erhältlich.

 

Verfügbar mit IO-Link als Teil der Load Cell Measurement Chain (LCMC)

Produkte im Überblick

 

SP4M

PW15B

PW15AH

PW15PH

      
Genauigkeitsklasse / Höchstteilungswert (Y)

C3 MultiRange bis zu C6 MultiRange,  

Y =  10.000 bis zu 20.000

C3 MultiRange,

Y bis zu 15.000

C3 MultiRange,

Neu: Y bis zu 25.000

C3 MultiRange,

Neu: Y bis zu 25.000

Nennlasten1 kg ... 200 kg7,5 kg ... 200 kg10 kg ... 100 kg10 kg ... 100 kg
MaterialAluminiumRostfreier EdelstahlRostfreier EdelstahlRostfreier Edelstahl
SchutzartIP67IP67IP68/IP69KIP68/IP69K
Kabellängen1,5 m ... 12 m1,5 m ... 12 m3 m, 6 m 
Charakteristische Merkmale 
  • Mit C6 bis zu 6.000 Teilungswerte
  • Auch in explosionsgeschützten Ausführungen erhältlich
  • Kompensierter Eckenlastfehler
  • Abgeglichener Ausgang für Parallelschaltung (optional)
 
 
  • Eingeengter Mindestteilungswert für Mehrbereichsanwendungen
  • Auch in explosionsgeschützten Versionen erhältlich
  • Abgeglichener Ausgang für Parallelschaltung (optional)
 
 
  • Mit integriertem Adapter für Kabelschutzsystem
  • Für noch höhere Anforderungen im hygienischen oder aseptischen Einsatz empfehlen wir unsere hygienischen Wägezellen PW25 und PW27.
 
 
  • Verschiedene Anschlusskabel erhältlich
  • Für noch höhere Anforderungen im hygienischen oder aseptischen Einsatz empfehlen wir Ihnen unsere hygienischen Wägezellen  PW25P und PW27P (ebenfalls mit Steckersystem).
 

Universell einsetzbar

  • Dank einheitlichem Footprint lassen sich Waagen in flexiblem Design für unterschiedlichste Anwendungen und Umgebungsbedingungen konstruieren
  • Kompensierter Eckenlastfehler (OIML R76)
  • 6-Leiter-Schaltung für hohe Signalstabilität
  • Hohe EMV-Festigkeit
  • Geprüfte Qualität mit Prüfbericht (OIML R60)
  • Für Mehrbereichs­anwendungen mit eingeengtem Mindestanwendungsbereich

Ideale Lösung mit breitem Anwendungsspektrum in vielen Bereichen

Individuell anpassbar

  • Sehr großer Bereich an verfügbaren Nennlasten von 1 bis 200 kg
  • Einfach zu integrieren mit kompakter Bauart
  • Wägezellenkörper aus rostfreiem Edelstahl oder leichtem Aluminium
  • Robust bis Schutzart IP68/IP69K
  • Explosionsgeschützte Ausführungen erhältlich
  • Besonders geschützte Kabel und Stecker
  • Für Parallelschaltung geeignet mit abgeglichenem Signalausgang

Optimal konfigurierbar für anwendungsnahe Waagenentwicklung

Spezielles Zubehör

  • Verschiedene Kabellängen erhältlich
  • Unterschiedliche Kabelmaterialien verfügbar (PVC, PUR)

Passende Anschlusskabel für unterschiedliche Anwendungen und Umgebungsbedingungen. Ermöglicht sofortigen Einsatz der Wägezelle.

PW15.../SP4M Series

Zubehör und Optionen

  • Abgeglichener Ausgang für Parallelschaltung (optional)
  • Explosionsgeschützte Versionen verfügbar
  • Kabel in verschiedenen Ausführungen und Längen

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
PW15AH - Caractéristiques technique French
PW15AH - Data Sheet English
PW15AH - Datenblatt Deutsch
PW15AH - Prospeto dati Italian
PW15AH - データシート Japanese
PW15B - Caractéristiques techniques French
PW15B - Data Sheet English
PW15B - Datenblatt Deutsch
PW15B - Prospetto dati Italian
PW15B - データシート Japanese
PW15PH - Data Sheet English
PW15PH - Datenblatt Deutsch
PW15PH - データシート Japanese
SP4M - Data Sheet English
SP4M - Datenblatt Deutsch
SP4M - Prospetto dati Italian
SP4M - データシート Japanese
Montageanleitungen
PW15AH - Montageanleitung English, Deutsch, French
PW15B - Montageanleitung French, Deutsch, English
PW15PH - Montageanleitung French, Deutsch, English
SP4M - Montageanleitung French, Deutsch, English
Zertifikate
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X Deutsch
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Nur für Option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Nur für Option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Nur für Option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW15AH - EU Declaration of Conformity English
PW15AH / PW15PH - OIML Certificate English
PW15AH / PW15PH - Test Certificate English
PW15B - OIML Certificate English
PW15B - Prüfschein English
SP4M - OIML Certificate English
SP4M - OIML Certificate 2018 English
SP4M - Test Certificate (1-5kg) English
SP4M - Test Certificate (7-200kg) English
Konformitätserklärung
PW15 - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
PW15AH - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
PW15PH - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
SP4M - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

sprachunabhängig
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 – Sicherheitshinweise

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.