Die Plattformwägezelle PW12C ist ein absoluter „All-Rounder“ für Ihre Wägeaufgaben: Robust, in bewährter HBM-Qualität, und verfügbar mit einem großen Umfang an Zusatz-Optionen. Zum Beispiel auch als explosionsgeschützte Ausführungen, verschiedene Kabellängen, mit abgeglichenen Ausgang zur Parallelschaltung.

Die Typen PW10A, PW12C und PW16A unterscheiden sich in ihrer Baugröße. Egal, wie Ihre Anwendungsbedingungen sind: Mit PW10A, PW12C und PW16A finden Sie immer eine passende Lösung.

Die maximale Plattformgröße beträgt 800 x 800 mm. Das geschirmte 6-Leiter-Anschlusskabel hat in der Grundversion 3 Meter Länge, ist aber auch in anderen Längen verfügbar. Zusätzlich zur Standardversion bietet Ihnen HBM weitere Zusatz-Optionen für diese Wägezelle an – zum Beispiel längere Kabel (bis 12 Meter), abgeglichener Ausgang sowie einen eingeengten Mindestteilungswert (vmin) für Mehrbereichsanwendungen. Alle Plattformwägezellen PW12C… sind auch in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX 95 lieferbar (Zone 1, 21; Zone 2,22) oder mit Prüfung und Kennzeichnung gemäß US-Vorgaben lieferbar (Produktionsüberwachung durch FM).

Charakteristische Mermale

  • OIML R60 Prüfbericht
  • Nennlasten: 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg, 635 kg, 750 kg,
  • Kompensierter Eckenlastfehler (OIML R76)
  • Erfüllt EMV-Richtlinien (EN 45 501)
  • Sechsleiter-Schaltung
  • Material: Aluminium

Optional

  • Eingeengter Mindestteilungswert (vmin) für Mehrbereichsanwendungen
  • Explosionsgeschützte Ausführungen
  • Verschiedene Kabellängen
  • Abgeglichener Ausgang, zur Parallelschaltung geeignet

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bestellnummern

1-PW12CC3/50KG-1
1-PW12CC3/75KG-1
1-PW12CC3/100KG-1
1-PW12CC3/150KG-1
1-PW12CC3/200KG-1
1-PW12CC3/250KG-1
1-PW12CC3/300KG-1
1-PW12CC3/500KG-1
1-PW12CC3/635KG-1
1-PW12CC3/750KG-1

HBMshop Preis und Lieferzeit prüfen und Sofort-Angebot erstellen.
Angebot anfordern! Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an. Wir beraten Sie gerne.