Dehnungsmessstreifen C-Serie: Temperaturbereich bis -269 °C
Die Dehnungsmessstreifen (DMS) der C-Serie sind die idealen Folien-DMS für Spannungsanalysen bei außergewöhnlichen Temperaturbedingungen. Sie haben einen enorm weiten Temperaturbereich und messen auch bei sehr niedrigen Temperaturen bis -269 °C präzise. Für eine gut mechanische Flexibilität und sowie Biegsamkeit und optimale Anpassung an das zu messende Material besteht das Messgitter der C-Serie aus einer Chrom-Nickel-Speziallegierung auf einer Polyimide-Folie.
Dehnungsmessstreifen der C-Serie haben insgesamt den größten Temperaturbereich bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Erhältlich sind die Dehnungsmessstreifen der C-Serie mit drei unterschiedlichen Gitter-Geometrien und kommen etwa in Forschung und Entwicklung, in der Automotiveindustrie sowie im Kraftwerks- und Supraleiterbereich zum Einsatz.
- Temperaturbereich: -269 bis +250 °C
- Nennwiderstände: 120 und 350 Ohm
- Messgitterlängen: 1,5 bis 10 mm
Wir bieten Ihnen Dehnungsmessstreifen in verschiedenen Formen und Größen an, die mit an die folgenden Materialien angepassten Temperaturreaktionen erhältlich sind:
- Ferritischer Stahl (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); Temperaturanpassungscode: 1
- Aluminium (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); Temperaturanpassungscode: 3
Geben Sie den Temperaturanpassungscode anstelle des Platzhalters "x" ein, um die Bestellnummer des benötigten Dehnungsmessstreifens zu erhalten.
Messgitter besteht aus einer Chrom-Nickel Speziallegierung, Trägermaterial ist Polymid
Kurze Lieferzeit für Vorzugstypen - direkt verfügbar ab Lager!
Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Speisespannung | Lötstützpunkte | Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | ||||||||
Ω | a | b | c | d | |||||
1-LC11-3/120 | 120 | 3 | 3.3 0.13 | 8.5 0.335 | 5.5 0.217 | 6 | LS5 | 1 | |
1-LC11-6/120 Stahl | 120 | 6 | 3.2 0.126 | 12 0.472 | 5.5 0.217 | 9 | LS5 | 1 | |
1-LC1x-10/120 | 120 | 10 | 3.2 0.126 | 16 0.63 | 5.5 0.217 | 11 | LS5 | - | |
1-LC1x-1.5/350 | 350 | 1.5 0.059 | 3.3 | 6.4 0.252 | 5.5 0.217 | 6 | LS5 | 1 | |
1-LC1x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 8.5 0.335 | 5.5 0.217 | 10 | LS5 | 1 | |
1-LC1x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 3.3 0.13 | 12 0.472 | 5.5 0.217 | 14 | LS5 | 1 | |
1-LC1x-10/350 | 350 | 10 0.394 | 3.3 0.13 | 16 0.63 | 5.5 0.217 | 18 | LS5 | 1 |
Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Speisespannung | Lötstützpunkte | Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | ||||||||
Ω | a | b | c | d | |||||
1-LC6x-3/350 | 350 | 3 | 3.4 | 11 0.433 | 8 0.315 | 9.5 | - | 1 | |
1-LC6x-6/350 | 350 | 6 | 3.4 0.134 | 14 0.551 | 8 0.315 | 16 | - | - |
Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Speisespannung |
Lötstützpunkte
| Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | ||||||||
Ω | a | b | c | d | |||||
1-XC1x-1.5/350 | 350 | 1.5 | 1.5 0.059 | 6 0.236 | 8.4 0.331 | 6 | LS5 | - | |
1-XC1x-3/350 | 350 | 3 | 3.3 0.13 | 10 0.394 | 10 0.394 | 10 | LS7 | 1 | |
1-XC1x-6/350 | 350 | 6 | 6.4 0.252 | 16 0.63 | 18 0.709 | 20 | LS4 | - |
Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Speisespannung | Lötstützpunkte | Vorzugstypen | |||||
Messgitter | Träger | |||||||||
Ω | a1 | a2 | b | c | d | |||||
1-RC1x-4/350 | 350 | 1.2 | 4 | 1.1 | 8 0.315 | 8 0.315 | 3.5 | LS7 | 1 | |
1-RC1x-6/350 | 350 | 2 | 6 | 1.3 0.051 | 11 0.433 | 11 0.433 | 5 | LS5 | - |
Vereinfachte Dokumentation und Parametrierung
Zur Optimierung der Messstellendokumentation enthält jeder Dehnungsmessstreifen zwei Aufkleber, die an der Messstelle und in der Nähe des Messverstärkers angebracht werden können. Profitieren Sie von den Parameterinformationen direkt beim Einrichten der Messung:
- QR-Code, der Sie direkt auf das Datenblatt des entsprechenden Dehnungsmessstreifens führt
- Material- und Fertigungsauftragsnummer
- k-Faktor und zusätzlicher Platz für Ihre Notizen
- QR-Code mit den Werten des einzelnen Dehnungsmessstreifens zur Vereinfachung der computergestützten Parametrierung oder Dokumentation
Bitte beachten Sie: Neu produzierte Dehnungsmessstreifen werden alle mit dem Aufkleber geliefert. Dehnungsmessstreifen, die noch auf Lager sind, haben diese Funktion noch nicht.
Technische Dokumentation C-Serie
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||