Italienische Forscher in der Abteilung für Mechanik an der polytechnischen Hochschule Mailand (Politecnico di Milano) haben sich zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messdatenerfassung bei Schlagprüfungen nach Charpy (Charpy-Test) für das Hochgeschwindigkeitssystem GEN7t (Nachfolger GEN7tA) von HBM entschieden.
Charpy-Pendelschlagwerke werden bei Werkstoffprüfungen eingesetzt, um festzustellen, ob eine Probe spröde oder verformbar – "duktil" – ist. Die Prüfung ist ein genormter Versuch mit hoher Dehnungsgeschwindigkeit, mit dem die von einem Werkstoff während des Bruchs aufgenommene Energie als Maß für die Zähigkeit der Probe bestimmt wird.
Bei dem Versuch lässt man ein Pendel gegen eine gekerbte Werkstoffprobe schwingen, und die auf den Werkstoff übertragene Energie kann vor und nach dem Bruch der Probe berechnet werden.