Wägemodul HLCM: Präzise wiegen bis Genauigkeitsklasse C3 Wägemodul HLCM: Präzise wiegen bis Genauigkeitsklasse C3 | HBM

Das Wägemodul HLCM: Präzise wiegen bis Genauigkeitsklasse C3

Das Wägemodul HLCM misst mit seiner hochwertigen HBM-Wägezelle der Serie HLCB exakt bis Genauigkeitsklasse C3. Es verfügt über einen weiten Bereich von Nennlasten (von 110 kg bis zu 4,4 Ton­nen) und eignet sich ideal für den Einsatz bei der Behälterverwiegung, Füll­standsmessung und für Dosier­prozesse in der Lebens­mittel- und Baustoffindustrie. Dank integriertem Querlenker und Abhebe­sicherung bietet HLCM Behältern und Silos enorme Stand­sich­er­heit auch bei starken Quer- und Seiten­kräften.

Für die optimale Kraftein­leitung ist das Wägemodul mit selbst­zen­trier­en­dem Pendellager aus­ge­stattet und damit sofort einsatzbereit oh­ne Kalibrier­ung. Mit seiner robusten verzinkten oder Edelstahlkonstruk­tion ist es wider­stands­fähig ge­gen Chemikalien und hält Überlasten bis zur doppelten Nennlast sicher stand. Für noch anspruchs­vollere An­wendungen ist das Modul in explosionsgeschützter IECEx/ATEX-Aus­führ­ung und mit Anschluss­ka­bel aus hochbe­st­ändigem Metallgeflecht erhältlich. Das Wäge­modul HLCM ist wartungs­frei im Betrieb und mit vormontierter Wägezelle und Standard­bohr­ungen einfach zu integrieren.

  • Genauigkeitsklasse: bis C3
  • Nennlast: 110 kg bis 4,4 t
  • Bauhöhe: maximal 125,3 mm

Hohe Präzision

  • Exakte Messergebnisse bis Genauigkeitsklasse C3
  • Krafteinleitung mit selbstzentrierendem Pendellager
  • Eichfähiges Wiegesystem nach OIML R60
  • Kompensierte Quer- und Horizontalkräfte mit integriertem Querlenker

Exakte Messergebnisse mit hochwertigen HBM-Wägezellen und Pendellager

Flexibler Einsatz

  • Erhältlich in sieben Nenn­lasten (110; 220; 550 kg und 1,1; 1,76; 2,2; 4,4 t)
  • Enorm widerstandsfähig gegen Chemikalien
  • Zahlreiche Kabellängen wahlweise aus hochbe­ständigem Metallgeflecht
  • Platzsparend mit niedriger Bauhöhe

Vielseitig einsetzbar mit zahlreichen Varianten und niedriger Bauhöhe

Sichere Anwendung

  • Robuste Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl oder verzinkt
  • Verfügbar in explosions­geschützer IECEx/ATEX-Aus­führung
  • Belastbar bis zur 2-fachen Nennlast
  • Standsicher auch bei hohen Seitenkräften mit inte­grier­ter Abhebe­­sicherung

Eine absolut zuverlässige Komponente für Ihre Behälterverwiegung!

HLCM Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
HLCM - Data Sheet English
HLCM - Datenblatt Deutsch
HLCM - Prospetto dati Italian
HLCM - спецификация Russian
HLCM - データシート Japanese
HLCM - 数据表 Chinese
Broschüren
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre Deutsch
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Montageanleitungen
HLCM - Montageanleitung French, English, Deutsch
HLCM... - Руководство по эксплуатации Russian
Zertifikate
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X Deutsch
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Nur für Option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Nur für Option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Nur für Option AI1/21

English
HLC - OIML Certificate of conformity

– only for HLC-P (HLC with build-in plug)

English
HLC - Part Certificate

– only for HLC-P (HLC with build-in plug)

For HLC load cells prior 2005: Please see certifcate TC2163 (can be found at product BLC)

English
HLC – OIML Certificate of conformity

– only for HLC (without build-in plug)

English
HLC – Part Certificate

– only for HLC (HLC without build in plug)

English
Konformitätserklärung
HLC, BLC, ELC - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 – Sicherheitshinweise

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.