Z6M und Z6AM Wägemodule | Präzises Verwiegen bis zu 500 kg Z6M und Z6AM Wägemodule | Präzises Verwiegen bis zu 500 kg | HBM

Die Wägemodule Z6M und Z6AM: Bis zu 500 kg präzise wiegen

Die beiden Wägemodule Z6M und Z6AM messen mit ihren hochwertigen HBM-Wägezellen der Serie Z6F sehr exakt – ideal für den Einsatz in der Lebens­mittel-, Bau- oder Pharma­industrie. Mit ihrer stabilen Konstruktion und einer Nennlast von bis zu 500 kg bieten sie Behältern und Silos einen sicheren Stand. Z6M und Z6AM sind für eine optimale Kraftein­leitung mit selbst­zentrierendem Pendellager aus­ge­stattet. Dank vormontierter Wägezelle lassen sie sich schnell und einfach integrieren. Die Module sind sofort einsetzbereit, wartungsfrei und eignen sich auch für eichpflichtige Anwendungen.

  • Genauigkeitsklasse: bis C6
  • Nennlast: bis 500 kg

Hohe Ergebnisqualität

  • Exaktes Messen mit hochwertiger HBM-Wägezelle der Serie Z6
  • Geeignet für eich­pflichtige Anwendungen nach OIML R60
  • Ideale Krafteinleitung mit selbstzentrierendem Pendellager

Exakte Messergebnisse mit hochwertigen HBM-Wägezellen und Pendellager

Einfach integrierbar

  • Zuverlässiger Betrieb ohne Wartung
  • Einfacher Einbau dank Montage­bohr­ungen
  • Sofort Betriebsbereit mit vorinstallierter Wägezelle
  • Sicher dank robustem Erdungskabel aus Metallgeflecht

Schnell einsatzbereit mit vorinstallierter Wägezelle  

Industriell einsetzbar

  • Robuste Konstruktion: Verzinkt oder aus rostfreiem Edelstahl
  • Belastbar bis zur 1,5-fachen Nennlast
  • Viele Varianten mit ver­schiedenen Kabellängen und Nennlasten verfügbar

Vielfältig nutzbar mit zahlreichen Varianten und solider Edelstahlkonstruktion
 

Wägemodul Z6M – platzsparend mit niedriger Bauhöhe

Das Wägemodul Z6M misst präzise bis zur Genauigkeitsklasse C3. Damit eignet es sich zum Beispiel für die Verwiegung von Baustoffen und Schüttgut. Mit einer Bauhöhe von nur 93,3 mm ist Z6M ex­trem flach – für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfü­gung steht. Z6M bietet dank Abhebesicherung und Querlenker immense Stand­sich­er­heit auch bei starken Quer- und Seitenkräften. Für den Einsatz in industrieller Umgebung ist das Wäge­­mo­dul zudem in explosi­ons­geschützter IECEx/ATEX-Ausführ­ung und aus rostfreiem Edelstahl erhältlich.

  • Hohe Ergebnisqualität mit Wägezellen der Serie Z6F bis Genauigkeitsklasse C3
  • Erhältlich in fünf Nennlasten zwischen 30 kg und 500 kg
  • Hohe Standsicherheit mit Abhebesicherung und Querlenker
  • Platzsparend mit sehr niedriger Bauhöhe von nur 93,6 mm
  • Explosionsgeschützt nach IECEx/ATEX

Wägemodul Z6AM – höchste Präzision am Markt

Das Wägemodul Z6AM erreicht mit Genauigkeitsklasse C6 eine branchenweit einzigartige Präzision und eignet sich deshalb für anspruchsvolle Wiegeaufgaben, beispielsweise in der Pharma­industrie. Sein robuster Querlenker sorgt für ruhigeren Betrieb ­­– auch bei starken Vibrationen wie etwa an Mischanlagen. Z6AM ist in explosionsge­schütz­ter Ausführung mit internationalen Zertifikaten erhältlich und kann somit weltweit ein­gesetzt werden. Für noch höhere Standsicherheit lässt sich Z6AM mit einer Abhebesicherung nachrüsten.

  • Präzises Messen mit Wägezellen der Serie Z6F bis Genauigkeitsklasse C6
  • Erhältlich in vier Nennlasten zwischen 50 kg und 500 kg
  • Explosiongeschützt nach internationalen Vorgaben (IECEx/ATEX, FM)
  • Kompensiert Querkräfte mit robustem Querlenker
  • Nachrüstbare Abhebesicherung

Z6M / Z6AM Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
Z6/M - спецификация Russian
Z6 - Caractéristiques techniques French
Z6 - Folha de dados Portuguese
Z6 - Hoja de características Spanish
Z6 - 데이터 시트 Korean
Z6 - データシート Japanese
Z6 - 数据表 Simplified Chinese
Z6/M - Data Sheet English
Z6/M - Datenblatt Deutsch
Z6/M - Prospetto dati Italian
Z6/M - データシート Japanese
Z6/M - 数据表 Chinese
Z6AM - Data Sheet English
Z6AM - Datenblatt Deutsch
Z6AM - Prospetto dati Italian
Z6AM - спецификация Russian
Z6AM - 数据表 Chinese
Broschüren
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre Deutsch
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Montageanleitungen
Z6/M - Istruzioni di montaggio Italian
Z6/M - Montageanleitung French, Deutsch, English
Z6/M - Руководство по эксплуатации Russian
Z6AM - Montageanleitung French, Deutsch, English
Z6AM - Инструкция по монтажу Russian
Zertifikate
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X Deutsch
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Nur für Option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Nur für Option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Nur für Option AI1/21

English
Konformitätserklärung
Z6F, Z6R - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 – Sicherheitshinweise

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.