Mercedes AMG: Produktion von Lenkungskupplung
Mit seinen Flügeltüren ist der Mercedes Benz SLS AMG sicher der Traum vieler Autofahrer. Mit „automobiler Faszination“ und „Hightech auf höchstem Niveau“ beschreibt die Mercedes-AMG GmbH ihren neuen Supersportwagen. Hightech ist aber nicht nur bei der Konstruktion des Flügeltürers gefragt – auch in der Fertigung und Qualitätskontrolle werden höchste Maßstäbe angelegt. So wird beispielsweise die Lenkungskupplung, die die DURA Automotive Systems Reiche GmbH fertigt, in Handarbeit montiert und dabei gleichzeitig einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Zum Einsatz kommt dabei moderne Messtechnik von HBM.
Mit einer Höchstleitung von 420 kW beschleunigt der 6,3-Liter-Motor des SLS AMG den 1620 kg schweren Sportwagen in nur 3,8 Sekunden von null auf 100 km/h. Bei 317 km/h greift die Elektronik ein und begrenzt die Höchstgeschwindigkeit. Die Aluminium-Spaceframe-Karosserie mit den Flügeltüren, ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe sowie das Sportfahrwerk mit Aluminium-Doppelquerlenker-Achsen sorgen für die entsprechende Fahrdynamik. Der SLS AMG ist das erste eigenständig entwickelte Auto der Mercedes-AMG GmbH, die den Supersportwagen als das Meisterstück in ihrer 40-jährigen Firmengeschichte bezeichnet.