QuantumX MX879B QuantumX MX879B | HBM

Das Multi-I/O-Modul für aktive Reaktion auf Messergebnisse

Sie möchten Messdaten präzise erfassen und aktiv reagieren – in Echtzeit oder online mittels PC-basierter Software?

Das MX879B Multi-I/O-Modul verfügt über acht frei parametrierbare Analogausgänge (± 10 V) sowie 32 digitale Ein-/Ausgänge und ergänzt damit die Messmodule der QuantumX-Serie durch die Möglichkeit der aktiven Reaktion.

Ausgestattet mit einer flexiblen Mathematikeinheit ermöglicht das Modul Berechnungen in Echtzeit. Beliebige Analogeingänge oder Bus-Signale können direkt auf dem Modul miteinander verrechnet und ausgegeben werden - ideal wenn zeitnahe Reaktionen gefragt sind (Determinismus). Die Funktionsbibliothek beinhaltet neben der Verrechnung (addieren, subtrahieren, multiplizieren, Matrix, Effektivwert) auch die Signalanalyse zur Überwachung von Grenzwerten und Spitzenwerten. Darüber hinaus können beliebige Signalverläufe geladen und direkt als Stimulus ausgegeben werden.

Das umfangreiche Softwarepaket umfasst Treiber für Programmierer in LabVIEW™ und .NET. Mit dem Softwarewerkzeug catman®AP von HBM ist die einfache Parametrierung, Berechnung, Visualisierung und Analyse Ihres Tests möglich – und das ganz ohne Programmierkenntnisse. Berechnungen und Reaktionen können damit auch online über die PC-Ebene durchgeführt werden – optimal wenn Reaktionen nicht zeitkritisch und mit der direkten Bedienung vereinbar sind.

Ob im Labor, am Prüfstand oder bei Messungen im Feld – das MX879B Multi-I/O-Modul ist vielfältig einsetzbar und erweitert die universellen Messmodule der QuantumX-Serie um nützliche Funktionen.

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
QuantumX MX879B - Data Sheet English
QuantumX MX879B - Datenblatt Deutsch
QuantumX MX879B - データシート Japanese
QuantumX MX879B - 数据表 Chinese
Broschüren
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre Deutsch
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Bedienungsanleitungen
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung Deutsch
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Treiber - Bedienungsanleitung English, Deutsch
QuantumX CANbus - Bedienungsanleitung English, Deutsch
Zubehör
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt Deutsch
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Modulträger - Information English, Deutsch
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, Deutsch
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
QuantumX - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

sprachunabhängig
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

sprachunabhängig
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.