T40FM Digitaler Drehmomentaufnehmer
TIM-EC ist ein extrem flexibles Schnittstellenmodul zur digitalen Übertragung von Drehmoment und Drehzahlsignalen in EtherCAT-Netzwerke.
Das Modul findet Einsatz in feldbusbasierten Automatisierungs- und Regelsystemen – etwa in Prüfständen für Elektro- und Verbrennungsmotoren,
Getriebe, Pumpen und Verdichter. EtherCAT erlaubt eine sehr schnelle und genaue Echtzeitkommunikation mit hoher Leistung und Bandbreite. Das ermöglicht unter anderem den Einsatz von Simulationsmodellen, also frühzeitige Versuche im Prüfstand, ohne dass bereits ein Prototyp verfügbar sein muss.
TIM-EC zeichnet sich zudem durch eine geringe Gruppenlaufzeit aus, ein echtes Plus, wenn es um die Performance des Regelkreises geht. Darüber hinaus bietet es Kunden die Möglichkeit, Drehmoment und Drehzahlsignale präzise zu erfassen und in Echtzeit einfach in Steuerungs-und Automatisierungssysteme
einzubinden.
Dies ist durch die standardmäßige TMC-Schnittstelle auch jederzeit nachträglich möglich. Ebenfalls von Vorteil: Neben der Automatisierungsschnittstelle steht eine weitere Diagnoseschnittstelle zur Verfügung.
TIM-EC Product Literature
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
TIM-EC - Data Sheet | English | |||
TIM-EC - Datenblatt | Deutsch | |||
TIM-EC - データシート | Japanese | |||
Broschüren | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | Deutsch | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
Montageanleitungen | ||||
TIM-EC - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
TIM - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Firmware | ||||
TIM-EC Firmware
Firmware for TIM-EC Torque Interface Module for EtherCAT. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Datum: 08/2019
|
Version: 1.51
|
Dateigröße: 1 MB
| sprachunabhängig | |||
Software | ||||
TIM-EC - XML / ESI File
Device description for TIM-EC Torque Interface Module for EtherCAT. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Datum: 08/2013 | Version: 1.11 | Dateigröße: 3 KB | sprachunabhängig | |||
Software und Firmware Downloads
Klicken Sie hier um die neuste Software und Firmware herunterzuladen.