Miniaturkraftsensor U9C: Für Zug- und Druckkräfte Miniaturkraftsensor U9C: Für Zug- und Druckkräfte | HBM

Miniatur-Kraftsensor U9C: zur Messung von Zug- und Druckkräften

Der kleinbauende und kosteneffiziente Kraftsensor der U9C-Produktfamilie misst bei geringem Platzbedarf zuverlässig Zug- und Druckkräfte. Sowohl dynamische als auch statische Messaufgaben lassen sich mit dem Kraftaufnehmer lösen. Aufgrund der hohen Grundresonanzfrequenz eignet sich U9C auch für besonders schnelle Messungen. Die verschweißte Konstruktion aus rostfreien Stählen macht den Kraftsensor robust. 

  • HBM-Genauigkeitsklasse: 0,2
  • Nennkräfte: 50 N bis 50 kN
  • Ausgänge: IO-Link, 0–10 V, 4–20 mA

Sie haben die Wahl: Neben den bekannten Optionen gibt es den U9C jetzt auch mit IO-Link

Der Miniatur-Kraftsensor U9C von HBK ist jetzt digital und verfügt optional über einen Inline Verstärker mit IO – Link Schnittstelle: Schnelle Messungen, geringere Kosten, mehr Effizienz und höhere Zuverlässigkeit. Gleichzeitig profitieren Sie weiter von den bekannten und in der Praxis bewährten Vorteilen der HBK Miniaturkraftsensoren.

Alle verfügbaren HBK-Kraftmessdosen mit Verstärkeroption

Klein, dynamisch und robust

  • Geringer Durchmesser, flache Bauweise
  • Verschweißte Konstruktionen aus rostfreiem Stahl; EMV-geprüft
  • Hohe Steifigkeit, geringe Massen, deshalb hohe Grundresonanzfrequenz

Trotz kleiner Bauweise ist der Sensor robust, EMV-geprüft und liefert zuverlässige Ergebnisse. Ideal für Messungen schneller Vorgänge.

Sofort einsatzbereit

  • Verschiedene praxisgerechte Kabellängen; schleppkettentaugliches, betriebsstoffbeständiges Kabel
  • Variante ohne Inline-Verstärker: TEDS erhältlich, auf Wunsch mit montiertem Stecker für alle HBM-Messverstärker erhältlich

Zeitsparende Plug-and-Play-Sensoren, die ideal für den Einsatz in Industrieumgebungen sind.

Mit Verstärker und verschiedenen Ausgangssignalen erhältlich

  • Passiver mV/V-Sensor
  • Verstärkter Analogsensor mit Ausgängen 0–10 V oder 4–20 mA
  • Digitaler IO-Link-Sensor

Passend zu den aktuellen und künftigen Anforderungen Ihrer Produktions- und Testinfrastruktur.


U9C mit IO-Link

Neben den bekannten aktiven und passiven Versionen steht der U9C jetzt auch mit optionaler IO-Link Interface: Schnelle Messungen, geringere Kosten, mehr Effizienz und höhere Zuverlässigkeit.

Miniatur-Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle

IO-Link-Technik erlaubt schnelle Messungen bei niedrigeren Kosten und gleichzeitig höherer Effizienz und Zuverlässigkeit. Eine Übersicht über die digitalen Merkmale finden Sie unten.

AusgangssignalDigitales Signal nach IO-Link Smart-Sensor-Profil
FilterBessel- und Butterworth-Filter. Grenzfrequenz von 0,001 bis 1000 Hz, numerisch einzugeben
LinearisierungDurch Eingabe von Lagerpunkten (bis zu 21) oder Koeffizienten von kubischen oder quadratischen Gleichungen möglich
StatistikMaximum, Minimum, Spitze-Spitze, Mittelwert usw.
GrenzwertschalterZwei Grenzwertschalter
Digitaler SchaltausgangEiner permanent verfügbar, ein weiterer, wenn die Datenübertragung ausgeschaltet ist (SIO-Modus)
EinheitenKraftsignale werden standardmäßig in Newton übertragen. Andere Einheiten sind ebenfalls als Ausgangssignal verwendbar.

 

Sensor und Verstärker sind in ihren Eigenschaften aufeinander abgestimmt:

 

Kraftaufnehmer U9C

Inline-Verstärker VA1/VA2

U9C mit IO-Link

Schnelle MessungenHohe Steifigkeit, dadurch gut geeignetBandbreite 2 kHzInterne Abtastrate von 40 kHz, schnelle Spitzenwertspeicher, schnelle Grenzwertschalter. Die Sensorleistung wird von IO-Link nicht beeinträchtigt. Min. Zykluszeit 1 ms.
Mechanische SchocksMaximale Schockbelastung geprüft nach IEC 60068-2-6:
1000 m/s2, Anzahl: 1000, Dauer 3 ms
Maximale Schockbelastung geprüft nach IEC 60068-2-6:
1000 m/s2, Anzahl: 1000, Dauer 3 ms
Maximale Schockbelastung geprüft nach IEC 60068-2-6:
1000 m/s², Anzahl: 1000, Dauer 3 ms
SchwingbelastungGeprüft nach IEC 60068-2-27, Frequenzbereich 5 - 65 Hz,
Dauer 30 min, Beschleunigung 150 m/s2
Geprüft nach IEC 60068-2-27, Frequenzbereich 5 - 65 Hz,
Dauer 30 min, Beschleunigung 150 m/s2
Geprüft nach IEC 60068-2-27, Frequenzbereich 5–65 Hz,
Dauer 30 min, Beschleunigung 150 m/s²
UmgebungsbedingungenNur rostfreie Materialien, Schutzart IP67Nur rostfreie Materialien, Schutzart IP67Nur rostfreie Materialien, Schutzart IP67
KalibrierungN => mV/VN => V, bzw. mA

N => N

Messbereit nach Anschluss an einen IO-Link-Master. Ausgang direkt in Newton ohne Anpassung. Linearisierung möglich.

GenauigkeitGenauigkeitsklasse: 0,2Die Genauigkeitsklasse bleibt unverändertMit oder ohne IO-Link-Verstärker: Die Genauigkeitsklasse ändert sich nicht
UmgebungstemperaturenNenntemperaturbereich: -10 bis +70 °CNenntemperaturbereich: -10 bis +50 °CNenntemperaturbereich: –10 bis +55 °C

U9C Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
U9C - Caractéristiques techniques French
U9C - Data Sheet English
U9C - Datenblatt Deutsch
U9C - Prospetto dati Italian
U9C - データシート Japanese
Broschüren
Kräfte sicher messen - Broschüre Deutsch
Reliable force measurement - Brochure English
Montageanleitungen
U9C - Montageanleitung French, Deutsch, Italian, English
Konformitätserklärung
U9C, C9C - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.