PX460 ist eine Frequenzmesskarte für den Betrieb von Frequenzmessungen und Zählern.
Kanal 1 und 3 : Frequenzmessung
Kanal 2 und 4 : Frequenz (digital/induktiv), Zähler, Encoder, SSI, PWM (TMC-Protokoll in Vorbereitung)
Mögliche Messmodi:
- bis zu vier Drehmomentmessflansche (T10, T12, T40) zur Drehmoment- oder Drehzahlmessung (ohne Drehrichtungserkennung)
- oder zwei Messkanäle zur gleichzeitigen Messung für Drehzahl und Drehwinkel (mit Drehrichtungserkennung)
- oder ein Messkanal zur gleichzeitigen Messung für Drehzahl und Drehwinkel und Drehrichtung bzw. Referenzimpulserkennung
- oder jeweils zwei Winkel-/Inkrementalencoder, SSI-, PWM-Sensoren, magnetische Aufnehmer oder Impulszähler
- oder vier Messkanäle zur Frequenzmessung bis 2 MHz
inkl. zweimal Shuntkalibrierung und zweimal 1-Wire-TEDS (Sensorerkennung)
Product Literature
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
PMX - Caractéristiques techniques | French | |||
PMX - Data Sheet | English | |||
PMX - Datenblatt | Deutsch | |||
PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
PMX - Hoja de características | Spanish | |||
PMX - Prospetto dati | Italian | |||
PMX - Технический паспорт | Russian | |||
PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
PMX - データシート | Japanese | |||
PMX - 數據表 | Chinese | |||
Broschüren | ||||
PMX - Brochure | English | |||
PMX - Brochure | French | |||
PMX - Broschüre | Deutsch | |||
PMX - Folheto | Portuguese | |||
PMX - Folleto | Spanish | |||
PMX - Opuscolo | Italian | |||
PMX - брошюра | Russian | |||
PMX - 브로셔 | Korean | |||
PMX - ブローシャー | Japanese | |||
PMX - 小冊 | Chinese | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
PMX - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
PMX - Operating Manual | English | |||
Kurzanleitungen | ||||
PMX - Kurzanleitung | English, Deutsch | |||
Sicherheitshinweise | ||||
PMX - Sicherheitshinweise | French, Deutsch, English | |||
Zertifikate | ||||
PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
PMX - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Tech Notes | ||||
PMX Tech Notes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. | sprachunabhängig | |||