SPS-Integration via Ethernet/IP (Allen-Bradley) SPS-Integration via Ethernet/IP (Allen-Bradley) | HBM

Demo Konfiguration für das Lesen und Schreiben von PMX konsistenter Daten über Ethernet/IP

Dies ist eine Anleitung zur Einrichtung einer Inbetriebnahme einer Allen-Bradley Steuerung die über EtherNet mit einem PMX System kommuniziert

Einleitung

Notwendige Hardware

Zur Durchführung des Beispiels in dieser Anleitung werden folgende Hardware Komponenten benötigt:

  • 1x PMX System (inkl. Versorgung)
  • 1x Karte PX01EP
  • 1x Allen-Bradely Steuerung – CompactLogix L24ER QBFC1B (inkl. Versorgung und USB-Anschlusskabel)
  • 2x Ethernet Kabel
  • 1x Rechner

Verdrahtung

PMX und die CompactLogix Steuereinheit werden über EtherNet Kabel miteinander verbunden. Das PMX System wird anschließend über EtherNet an den Rechner angeschlossen, die Bradely Steuerung über ein USB-Anschlusskabel. Abschließend werden sowohl die Stuerung als auch der PMX jeweils an die Versorgung angeschlossen.

Software

  • RSLogix5000
  • Webbrowser

Inbetriebnahme - Voreinstellungen im Webbrowser

PMX im Webbrowser aufrufen und über das Menü „Feldbus“ die IP-Adressen Einstellungen im Webbrowser vornehmen (Config.Control = STATIC)

Projekt in RSLogix5000 aufsetzen

Ein neues Projekt im RSLogix starten

Es öffnet sich im Anschluss folgende Übersicht

Rechtsklick auf Ethernet um ein „New Module“ hinzufügen.

Das entsprechende Modul auswählen (hier: PMX) und mit „Create“ erstellen.

 

Die IP-Adresse zuweisen und einen Namen für das Gerät vergeben.

Der PMX wird in die Übersicht übernommen

Unter Controller Tags bei PMX C die Anzahl der Berechneten Kanäle einstellen (hier: 8).

PMX C = Konfiguration
PMX I = Inputs (von PMX)
PMX O = Outputs (nach PMX)

Doppelklick auf den PMX in der Struktur um dort Einstellungen vornehmen zu können.

Klick auf „Change...“ (siehe oben) öffnet das Fenster „Module Definition“, in dem die Berechneten Kanäle analog zu den vorher festgelegten Kanälen eingestellt werden müssen.

Einen passenden Kommunikationspfad wählen (Pfad: Communications \Select Recent Path). Mit „Go Online“ bestätigen.

Nach dem Download auf das Gerät

kann das Programm über „Go online“ gestartet werden.

 

Unter Controller Tags bei PMX I (Input) werden die Messwerte angezeigt. 

TIPP

Weitere Informationen zu den Kanaleinstellungen sowie zur Datenstruktur finden sich im PMX Handbuch ab Seite 203 unter den Kapitel 11.8.2 und 11.8.3.

Rechtlicher Hinweis

Diese Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie unterliegen keinen Gewährleistung oder Haftungsansprüchen.