PanelX PanelX | HBM

Wägesoftware PanelX

PanelX bietet Ihnen mit einer innovativen und speziell auf wägetechnische Anforderungen zugeschnittenen Bedienoberfläche eine komfortable Möglichkeit zur Parametrierung Ihrer HBK-Produkte. Mit der Kombination aus Wägezelle, Wägeelektronik und der Spezialsoftware PanelX können viele wägetechnische Anwendungen realisiert werden bis hin zu hochdynamischen Filler- und Check-Weighing Prozessen. Diese erfordern in der Praxis häufig das digitale Erfassen und Analysieren der Prozesse.

Umfangreich

Fertige PC-Software für wägetechnische Anwendungen mit großem Funktionsumfang. Einsetzbar zur Geräteparametrierung, Datenerfassung und Prozessanalyse. Moderne ergonomische Bedienoberflächen mit intuitiver Bedienung.

Leistungsstarke Bedien- und Servicetools für Service und Anlagenbetreiber.

Intuitiv

Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Justage von automatischen Wägesystemen wie Kontrollwaagen, Füllern, Dosiersystemen und der Grundfunktionen einer Mehrkopfwaage/Kombinationswaage..

Sicher und schnelle Inbetriebnahme durch Software-Assistenten.

Einfach

Export und Import von Geräteeinstellungen und Analysedatensätzen. Umfangreiche Online-Hilfen zu z.B. Funktionen, Schnittstellen und Befehlssätzen sind in der Software integriert.

Unterstützung und Optimierung über den gesamten Lebenszyklus der wägetechnischen Anwendung.

Tutorial: Erste Schritte mit PanelX

 

PanelX eignet sich für den Einsatz mit folgenden Wägezellen und -elektroniken:

Die Elektronikserien WTX, AED, PAD und AD sowie die digitalen Wägezellen der Serien FIT5A, FIT7A, PW15iA, PW15AHi und C16i können mit PanelX betrieben werden.

Die Kombination Ihres Wägetechnikprodukts mit der Software PanelX versetzt Sie in die Lage, das komplette Potenzial Ihrer wägetechnischen Anwendung zu erschließen. Optimieren Sie den gesamten Lebenszyklus (Entwicklung, Planung, Betrieb sowie Wartung und Service) Ihrer Anwendung.

PanelX Produktliteratur

Titel / BeschreibungSprache
Broschüren
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre Deutsch
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Montageanleitungen
PanelX - User Manual Chinese
Bedienungsanleitungen
PanelX - Bedienungsanleitung Deutsch
PanelX - Operating Manual English
Software
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Datum: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Dateigröße: 26 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
PanelX - User Manual

Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing).

Datum: 10/2022  |  Dateigröße: 4 MB

sprachunabhängig