U10 - Sehr präziser und robuster Kraftsensor U10 - Sehr präziser und robuster Kraftsensor | HBM

Kraftsensor U10: Nennkräfte von 1.25 kN bis 2.5 MN

Der rotationssymmetrische, niedrig bauende Kraftsensor U10 überzeugt durch seine vielseitige Einsetzbarkeit mit Anwendungsschwerpunkt in Prüfständen, Materialprüfmaschinen und anspruchsvollen Anwendungen in der Produktion. Es können Zug- und Druckkräfte gemessen werden.

  • HBM-Genauigkeitsklasse: 0,02 bis 0,05
  • Nennkräfte: 1,25 kN bis 2,5 MN

Präzise

  • Maßstab für Präzision
  • TKNull von 150 ppm/10 K oder 75 ppm/ 10 K bei 200%-Kalibrierung
  • Minimale Linearitätsabweichung, und Hysterese und sehr gute Wiederholpräzision

Großer Messbereich bei Einhaltung gegebener Genauigkeitsanforderungen, geringer Ausschuss bei Produktprüfungen durch kleines Fehlerband

Robust

  • Aus nichtrostenden Materialien, Schutzart IP68 (mit Kabeloption)
  • Elektrischer Biegemomentabgleich: Biegungen (z. B. durch eingeleitete Querkräfte) beeinflussen das Messergebnis nicht.
  • Geeignet für Ermüdungsversuche, Schwingbreite von 200% der Nennkraft ist möglich
  • Schwingungsbeständig
  • EMV-geprüft

Zuverlässigkeit auch unter ungünstigen Messbedingungen (z. B. bei Temperaturgradienten, parasitären mechanischen Einflüssen)

An Ihre Anforderungen anpassbar

  • Der U10 passt sich optimal seiner Messaufgabe an: Über 5.000 Kombinationen sind bestellbar
  • Wählen Sie aus zahlreichen Optionen, wie z. B. TEDS, Ausführung als Messflansch oder mit Fußadapter, 100%- oder 200%-Kalibrierung, Lasteinleitungsbolzen, verschiedene Stecker- und Kabeloptionen u.v.m.

Zeitsparende Plug-and-Play-Lösungen, einfache Anpassung

3D-CAD-Dateien für U10

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
U10 CAD step-Dateien
U10 Zubehör CAD step-Dateien

Mit metrischen oder Zollgewinden

  • U10M: Metrische Gewinde
  • U10S: UNF-Gewinde

Umfangreiches Zubehör:

  • Gelenkösen
  • Anschlusskabel

Nähere Informationen finden Sie im Datenblatt

Erhältlich mit metrischen oder Zollgewinden

U10M: Metrische Gewinde

Der Kraftaufnehmer U10M mit metrischen Gewinden angebracht werden und ist mit Nennkräften von 0... 1.25 kN, 2.5 kN, 5 kN, 12.5 kN, 25 kN, 50 kN, 125 kN, 250 kN, 500 kN, 1.25 MN erhältlich. Ebenfalls verfügbar ist eine 200 % Kalibrierung, dann können Kräfte bis zu 2.5 MN gemessen werden.

U10S mit UNF-Standard-konformem Zollgewinde

Die U10S ist baugleich mit der U10M, weist jedoch UNF – Gewinde auf. Verfügbare Nennkräfte: 1,25 kN – 450kN. Mit der Option „200% - Kalibrierung“ einsetzbar bis 900 kN



HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.