Vom Sensor zur Software: Die komplette Messkette

Profitieren Sie von perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten der kompletten Messkette. HBM bietet Ihnen die Komplettlösung: Von hochwertigen Aufnehmern bis hin zur professionellen Analysesoftware, inklusive leistungsstarker Messverstärker.

Produkte

Anwendungen

Branchen

Dehnungsmessstreifen von HBM

Dehnungsmessstreifen für die experimentelle Spannungsanalyse und den Aufnehmerbau

Wägezellen von HBM

Wägezellen zum Messen von Kraft und Gewicht

Robuste und präzise Kraftaufnehmer für das Messen von statischen und dynamischen Zug- und Druckbelastungen

Drehmomentaufnehmer

Aufnehmer und Messflansche von der weltweiten Nr. 1 in der Drehmoment-Messtechnik

Kundenspezifische Aufnehmer

Maßgeschneidert für Ihre individuellen Anforderungen

Messverstärker QuantumX

Modular und flexibel: Das universelle Messverstärkersystem für Labor- und Feldtests

High-speed Messdatenerfassung

Messdatenerfassung mit Abtastraten bis zu 100 MS/s

Robuste Messtechnik

Für sichere Messungen unter extremen Umweltbedingungen

USB-Messverstärker

Kompakt und flexibel - der USB-Messverstärker für vielfältige Aufgaben

Industrielle Messverstärker

Industrielle Messverstärker für die Produktionsüberwachung und -kontrolle, sowie für End-of-line-Tests

Messtechnik-Software

Die weltweit führenden Softwarelösungen für das Erfassen und Visualisieren von Messdaten

nCode Software

nCode Softwarelösungen für die Durchführung virtueller Belastungs- und Ermüdungstests

HBM Kalibrierlabor

Professionelle Services für das Kalibrieren von Aufnehmern für die Messgrößen Kraft, Drehmoment, Druck, sowie für Messverstärker

Messtechnik Dienstleistungen

Profitieren Sie von umfangreichen Dienstleistungen rund um Ihre Messprojekte - bis hin zum vollständigen Management Ihrer Messaufgaben

Experimentelle Spannungsanalyse

Die beste Methode zur Ermittlung der Belastbarkeit Ihrer Komponenten: Experimentelle Spannungsanalyse mit HBM.

Testen, Prüfen, Messen mit HBM

Die komplette Messkette für Ihre Test- und Prüfprojekte: Bestehend aus leistungsstarken Datenerfassungssystemen, Software und Sensoren.

Leistungsprüfstand Messungen mit HBM

Drehmoment-Messtechnik und Messdatenerfassungssysteme für effiziente Leistungsprüfstände

Funktionstests und Funktionsprüfungen

Messtechnik für 100% Qualität bei Ihren Funktionstests: Mit Standard-Schnittstellen für die einfache Integration in Ihre Produktionslinien

Montageüberwachung

Null Fehler in der Produktion: Überwachen Sie die Qualität Ihrer Bauteile dank Messtechnik von HBM

Weniger Stillstandszeiten dank optimaler Maschinensteuerung: Messtechnik von HBM hilft, Ihre Maschinen effizienter zu betreiben.

Sichere Füll- und Dosierprozesse mit Wägetechnik von HBM

Präzises Verwiegen auch in dynamischen Anwendungen

Füllständsvermessung, Siloverwiegung und zahlreiche Anwendungen mehr

Ob in der Produktion, Qualitätskontrolle oder bei R&D: HBM-Messtechnik kommt in einer großen Zahl von Anwendungen in der Automobilbranche zum Einsatz

Höchste Präzision und höchste Leistung beim Tests in der Luft- und Raumfahrt - auch bei sehr hohen Kanalzahlen!

Lösungen für die Tests und Strukturanalysen in allen Bereichen der Energieerzeugung

Entwicklung, Tests und Monitoring aus einer Hand: Die Lösungen von HBM für die Eisenbahnbranche

Auf gutem Kurs: Messtechnische Lösungen von HBM für Schiffe, Schiffsantriebe und weitere Komponenten.

Ihre Maschinen, sicher im Einsatz: Mit messtechnischen Lösungen von HBM.

Ermüdungs- und Belastungstests, Monitoring, und viele weitere Aufgaben mehr: Die HBM-Lösungen für die Bau-Messtechnik.

Medizinischen Fortschritt ermöglichen dank innovativer Messtechnik: Unsere Lösungen für die Medizintechnik.

Für wissenschaftlichen Fortschritt: Messtechnik von HBM, die bevorzugte Lösung an zahlreichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Für das sichere Abfüllen und Verwiegen von Lebensmitteln: Messtechnik von HBM

Landwirtschaftliche Produktion, sicher und zuverlässig: Die HBM-Lösungen für die Agrartechnik

Füllen, wiegen, dosieren und mehr: Messtechnik für die Chemieindustrie, erhältlich mit ATEX-Zertifikat

Neues Webinar

Trends in der Umformautomatisierung und Lastüberwachung

27. Juni 2013
Kostenfrei

Jetzt informieren und anmelden!

HBM On Tour 2013

Seminar Workshop Vortrag HBM On Tour 2013

Erleben Sie die neue HBM On Tour 2013:

  • Kostenlose Vorträge und Praxis-Workshops
  • Neu: Mit HBM-Nutzertagen!
  • Vom 24. bis 27. September in Berlin

Jetzt informieren und anmelden!