HBM Schweiz - Ansprechpartner:

Jürgen Kirsche

Vertriebsleiter

juergen.kirsche@hbm.com

PLZ-Gebiet:

4000 - 4499
5000 - 5999
8000 - 8599

 

 

José-Pierre Paroz

Verkauf

jose-pierre.paroz@hbm.com

PLZ-Gebiet:

1000 - 3999
4500 - 4999

Christoph Kühler

Service und Dienstleistung

christoph.kuehler@hbm.com

Leo Bachmann

Verkauf

leo.bachmann@hbm.com

PLZ-Gebiet:

6000 - 7999
8600 - 9999

Patrick Stettler

Technischer und kaufmännischer Innendienst

patrick.stettler@hbm.com

Kontakt

Hottinger Baldwin Messtechnik AG

Chriesbaumstrasse 6
CH-8604 Volketswil

Tel: +41 (0)44 943 60 80
Fax: +41 (0)44 943 60 81

     

Hottinger Baldwin Messtechnik SA

Route de Bellevue 11
CH-1400 Yverdon

Tel: +41 (0)24 426 72 80
Fax: +41 (0)24 426 72 85

E-Mail: info@ch.hbm.com

Support: support@ch.hbm.com

HBM-Messtechnik im Einsatz: Anwendungsberichte aus der Schweiz

Vermessen von Murgängen: Extremen Kräften auf der Spur

Tonnenweise Geröll stürzt bei sogenannten Murgängen den Berg hinab ins Tal. Um besser zu verstehen, welche Kräfte dabei wirken, misst sie die Forschungsgesellschaft WSL mit einer speziellen Waage mit Messtechnik von HBM.

Qualität, geliefert 'on time': Bühler zeichnet HBM als 'Preferred Supplier' aus

Innovations for a better world: Getreu diesem Anspruch bietet das Unternehmen Bühler in über 140 Ländern Maschinen, Anlagen und Services zur Verarbeitung von Grundnahrungsmitteln an. So wie die Kunden von Bühler Top-Qualität und...

Grüne Stromproduktion: Erhöhung der künftigen Lebensdauer von Fermentieranlagen

Um die Lebensdauer seiner Biogasanlagen zu erhöhen, hat sich das Schweizer Unternehmen AXPO Kompogas AG für eine messtechnische Monitoringlösung von HBM entschieden. Wie lassen sich aber Sensoren im feuchten und aggressiven...

Reaktionszeiten im Straßenverkehr: Innovatives Testverfahren nutzt Technologie von HBM

Im Straßenverkehr kommt es oft auf Millisekunden an. Mit Hilfe von HBM-Messtechnik hat der Schweizer Ingenieur Mauro Balestra ein Verfahren entwickelt, das Gefahrensituationen in einem Testfahrzeug unter realen...

Bucher Leichtbau testet die Flugtauglichkeit von Bordküchen mit Messtechnik von HBM

Die Bucher Leichtbau AG, führender Hersteller u.a. von Flugzeug-Küchen („Galleys“) und Stauräumen („Cabinets“), setzt auf stringente Tests seiner Module, um deren Flugtauglichkeit zu gewährleisten. Im Prüfstand mit an Bord: Die...

Tunnel monitoring with QuantumX and catman®Script in the Aescher tunnel in Switzerland

The monitoring of structures makes an important contribution to their reliability.

TÜV SÜD Rail: Mit QuantumX auf der Spur des Glacier Express

Wie auch das Reisen im Orient Express oder mit der Transsibirischen Eisenbahn gehören Fahrten mit dem Bernina und Glacier Express zu den Wunschträumen von Eisenbahnliebhabern weltweit. Dieser Traum wurde für die Prüfer vom TÜV...