HBM Schweiz - Ansprechpartner:
| Jürgen Kirsche Vertriebsleiter PLZ-Gebiet:
|
|
|
| José-Pierre Paroz Verkauf PLZ-Gebiet:
|
| Christoph Kühler Service und Dienstleistung |
| Leo Bachmann Verkauf PLZ-Gebiet:
|
| Patrick Stettler Technischer und kaufmännischer Innendienst |
Kontakt
Hottinger Baldwin Messtechnik AG Chriesbaumstrasse 6 Tel: +41 (0)44 943 60 80 |
| Hottinger Baldwin Messtechnik SA Route de Bellevue 11 Tel: +41 (0)24 426 72 80 |
E-Mail: info@ch.hbm.com
Support: support@ch.hbm.com
HBM-Messtechnik im Einsatz: Anwendungsberichte aus der Schweiz
Vermessen von Murgängen: Extremen Kräften auf der Spur
Tonnenweise Geröll stürzt bei sogenannten Murgängen den Berg hinab ins Tal. Um besser zu verstehen, welche Kräfte dabei wirken, misst sie die Forschungsgesellschaft WSL mit einer speziellen Waage mit Messtechnik von HBM.
Qualität, geliefert 'on time': Bühler zeichnet HBM als 'Preferred Supplier' aus
Innovations for a better world: Getreu diesem Anspruch bietet das Unternehmen Bühler in über 140 Ländern Maschinen, Anlagen und Services zur Verarbeitung von Grundnahrungsmitteln an. So wie die Kunden von Bühler Top-Qualität und...
Grüne Stromproduktion: Erhöhung der künftigen Lebensdauer von Fermentieranlagen
Um die Lebensdauer seiner Biogasanlagen zu erhöhen, hat sich das Schweizer Unternehmen AXPO Kompogas AG für eine messtechnische Monitoringlösung von HBM entschieden. Wie lassen sich aber Sensoren im feuchten und aggressiven...
Reaktionszeiten im Straßenverkehr: Innovatives Testverfahren nutzt Technologie von HBM
Im Straßenverkehr kommt es oft auf Millisekunden an. Mit Hilfe von HBM-Messtechnik hat der Schweizer Ingenieur Mauro Balestra ein Verfahren entwickelt, das Gefahrensituationen in einem Testfahrzeug unter realen...
Bucher Leichtbau testet die Flugtauglichkeit von Bordküchen mit Messtechnik von HBM
Die Bucher Leichtbau AG, führender Hersteller u.a. von Flugzeug-Küchen („Galleys“) und Stauräumen („Cabinets“), setzt auf stringente Tests seiner Module, um deren Flugtauglichkeit zu gewährleisten. Im Prüfstand mit an Bord: Die...
Tunnel monitoring with QuantumX and catman®Script in the Aescher tunnel in Switzerland
The monitoring of structures makes an important contribution to their reliability.
TÜV SÜD Rail: Mit QuantumX auf der Spur des Glacier Express
Wie auch das Reisen im Orient Express oder mit der Transsibirischen Eisenbahn gehören Fahrten mit dem Bernina und Glacier Express zu den Wunschträumen von Eisenbahnliebhabern weltweit. Dieser Traum wurde für die Prüfer vom TÜV...