Application Reports

Galvanische Trennung bei piezoelektrischen Messketten

In diesem Fachartikel erfahren Sie, wie durch galvanische Trennung die Installation piezoelektrischer Messtechnik im Feld vereinfacht wird.

HBM Drehmomentmesswelle im Gegenwindfahrzeug der Universität Stuttgart

Beim Aeolus-Race 2014 war auch wieder das Team InVentus der Universität Stuttgart mit dabei, ausgestattet mit einer Drehmomentmesswelle T22 von HBM.

Formula SAE/Student: Das Team der Universität Bologna setzt auf Dehnungsmessstreifen von HBM

Um zu ermitteln, welche Kräfte auf die Komponenten der Aufhängung wirken, appliziert das Formula-Student-Team der Uni Bologna Dehnungsmessstreifen im Fahrzeug.

Testen und Prüfen wie da Vinci

Im langen Prozess von der Vision bis zur Realität eines Produktes ist intelligentes und effizientes Testing unerlässlich. Modernste messtechnische Instrumente helfen, ein Produkt schon zu entwickeln, wenn es erst in unseren...

Dehnungsmessstreifen warnen vor Bodensenkung an A2 in Maastricht

Zur Umtrassierung der Autobahn A2 untertunnelt Avenue2, ein Konsortium von Strukton und Ballast Nedam, zurzeit die Stadt Maastricht.

Universität Gent nutzt GEN5i von HBM zur Messung des Aufpralls bei Vogelschlag

Im Labor des Instituts für angewandte Materialwissenschaft der Universität Gent in Belgien wird Vogelschlag simuliert, um Erkenntnisse über die Folgen des Aufpralls von Vögeln auf Flugzeuge zu gewinnen.

LGC Automation: Wägetechnik von HBM sorgt für wettbewerbsfähige Verpackungsmaschinen

Um die eigenen Wäge- und Verpackungsmaschinen wettbewerbsfähiger zu machen, entschied sich LGC für die für dynamische Wägeanwendungen optimierte Wägezelle PW20i.

Minesto nutzt Messtechnik von HBM zur Energiegewinnung aus Gezeiten- und Meeresströmungen

Minesto setzt bei der Entwicklung von Kraftwerken für die kommerzielle Energieerzeugung aus langsamen Meeres- und Gezeitenströmungen Dehnungsmessstreifen von HBM ein.

HBM präsentiert die neue digitale Wägezelle FIT7A auf der FoodTech

HBM spielt inzwischen eine tragende Rolle in der Lebensmittelindustrie und entschied sich, seine brandneue digitale Wägezelle FIT7A auf der größten Lebensmittelmesse Nordeuropas, der FoodTech, in Dänemark vorzustellen.

Messprinzip eines Faser-Bragg-Gitters

Eine periodische Mikrostruktur, die selektiv Wellenlängen reflektiert - das ist die kurze Erläuterung des Messprinzips der Faser-Bragg-Gitter. In diesem Artikel hier erfahren Sie mehr darüber.

News 1 bis 10 von 188

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

vor >