Lebensmittelindustrie Lebensmittelindustrie | HBM

Verwogen, verpackt, verzehrfertig: Lebensmittel aufs Gramm genau

In der Lebensmittelproduktion von heute gilt es nicht nur effizient zu produzieren, sondern auch den Anforderungen der Konsumenten und des Handels sowie den nationalen und internationalen Hygienevorschriften gerecht zu werden.

Frische und Haltbarkeit gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die Voraussetzung: Eine hygienische Produktion. Ob bei der Dosierung, beim Abfüllen oder beim Vermischen – effiziente Lebensmittelproduktion geht einher mit zuverlässiger Messtechnik im anwendungsfreundlichen Design.

Messtechnik von HBM findet sich in vielen Bereichen der Lebensmittelbranche - von der Produktion über die Verpackung bis hin zum Verkauf. Sehen Sie selbst:

Lebensmittelproduktion

Rühren, mischen, trennen: In der Lebensmittelproduktion kommt es auf die richtige Zusammensetzung einzelner Zutaten an. So werden Wägezellen von HBM z. B. in Rührwerken, Silos und Tanks eingesetzt. Auch in Maschinen zur Lebensmittelherstellung, wie z. B. Bäckereimaschinen, kommen unsere Wägezellen zum Einsatz.

Ob bei der Produktion von Backwaren, Fleischerzeugnissen, Fertigprodukten, Süßaren oder Getränken - Wägetechnik von HBM steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Die aseptische WägezellePW27 ermöglicht eine hygienische Produktion. Unsere hermetisch gekapselten Wägezellen in Edelstahlausführung garantieren langlebige Wägepräzision - auch in nassen, korrisionsgefährdeten Bereichen.

Biegestab-Wägezellen

Plattform-Wägezellen

Verpacken und Abfüllen von Lebensmitteln

Aufs Gramm genau, keinen Milliliter zu wenig: Beim Verpacken oder Abfüllen von Lebensmitteln wird exakt verwogen. Auch hier kommen Wägezellen von HBM zum Einsatz, z. B. in:

  • Portionierwaagen
  • Mehrkopf-Kombinationswaagen
  • Checkweighern
  • Sackabfüllmaschinen
  • Hochleistungs-Pulver-Abfüllmaschinen
  • Abfüllanlagen

HBM bietet ein breit gefächertes Wägezellen-Programm. Mit 1000 Messvorgängen pro Sekunde eignen sich die digitalen Wägezellen der FIT®-Familie besonders gut für dynamische Verwiegeprozesse.

Sie sind auf der Suche nach der passenden Wägezelle zum hygienischen Abfüllen von Flüssigkeiten? Mit der aseptischen WägezellePW27 treffen Sie die richtige Wahl.

Digitale Wägezellen

Plattform-Wägezellen

Biegestab-Wägezellen

Lösungen für den Waagenbau

Waagenhersteller weltweit setzen auf Wägezellen von HBM. Daher finden sich in zahlreichen Lebensmittel-Waagen wägetechnische Komponenten von HBM.

Nutzen auch Sie die Vorteile der Qualitäts-Wägezellen von HBM:

  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse, auch für den eichfähigen Betrieb
  • Garantierte Genauigkeit in der Serienproduktion, selbst bei Genauigkeitsklasse C6
  • Widerstandsfähige Materialien wie rostfreier Edelstahl

Plattform-Wägezellen

Profitieren auch Sie von messtechnischen Lösungen von HBM! Unsere Produkte werden nach strengen Qualitätsrichtlinien gefertigt und stetig optimiert.

Hygiene: Ein Menschheitsthema

Hier erfahren Sie mehr über die Geschichte der Lebensmittelhygiene.

PW27 - hygienische Wägezelle

PW27 ist die erste Wägezelle, die nach EHEDG zertifiziert wurde, wodurch sie sich für die Verwendung im Rahmen des Hygienic Design von Anlagen eignet. Durch die glatte Oberfläche werden Kontaminationen verhindert. Weitere Informationen zur hygienischen Wägezelle.

  • Design nach hygienischen Gesichtspunkten
  • aseptische Ausführung für höchste Sicherheit
  • für feuchte, aggressive Umgebung geeignet
  • Edelstahlgehäuse mit IP68/IP69K Schutz
  • Nennlast 10kg und 20kg
  • leicht zu reinigen

PW27 - hygienische Wägezelle