Drehmoment richtig messen
Klar gegliedert und leicht verständlich gibt dieses Handbuch einen Überblick über alle wesentlichen Gesichtspunkte beim Einsatz von Drehmoment-Aufnehmern. Es beschreibt die prinzipiellen Möglichkeiten der Drehmomentmessung und behandelt den mechanischen und elektrischen Aufbau von Drehmoment-Aufnehmern, die nach dem Dehnungsmessstreifen-Prinzip arbeiten. Viele Hinweise zu Anwendungsfragen sind auf praktische Messaufgaben direkt übertragbar.
Die umfassende Behandlung des Themas ist für den erfahrenen Praktiker ebenso interessant wir für den nicht so routinierten Anwender wertvoll.
Schwerpunkte sind Auswahlkriterien, Auslegungsfragen, Einsatz und Einbau, Analyse von Schwingungsvorgängen, Kalibrieren und messtechnische Grundsätze.
Tiefgehende theoretische Betrachtungen wurden vermieden. Zum Nachschlagen und als Einführung in einige theoretische Hintergründe enthält jedoch der Anhang einen kurzen Abriss der Schwingungstechnik sowie eine Tabellen- und Formelsammlung mit kurzen Erklärungen. Auch die Begriffe zur Spezifikation von HBM-Drehmoment-Aufnehmern wird der Leser an dieser Stelle finden.