Anwendungsberichte zur Experimentellen Spannungsanalyse

Numerische und experimentelle Untersuchung eines Segelboots mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die numerische und experimentelle Untersuchung eines Segelboots mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen von HBM.

Formula SAE/Student: Das Team der Universität Bologna setzt auf Dehnungsmessstreifen von HBM

Um zu ermitteln, welche Kräfte auf die Komponenten der Aufhängung wirken, appliziert das Formula-Student-Team der Uni Bologna Dehnungsmessstreifen im Fahrzeug.

Minesto nutzt Messtechnik von HBM zur Energiegewinnung aus Gezeiten- und Meeresströmungen

Minesto setzt bei der Entwicklung von Kraftwerken für die kommerzielle Energieerzeugung aus langsamen Meeres- und Gezeitenströmungen Dehnungsmessstreifen von HBM ein.

Messungen von HBM zeigen verminderte Tragfähigkeit der norwegischen Brücke Holmenbrua auf

Die Zunahme des Verkehrsaufkommens hatte Bedenken hinsichtlich der Strukturfestigkeit der norwegischen Brücke aufkommen lassen. Eine Untersuchung der Strukturfestigkeit mit Dehnungsmessstreifen deckt mögliche Schäden auf.

Validierte Wirklichkeit: Dehnungsmessstreifen sorgen für sichere Auslegung von Bauteilen im Rennauto des AMZ

Im Rahmen der Validierung von Modellierungen und FEM-Simulationen setzt das AMZ-Racing-Team auf umfangreiche Tests mit Dehnungsmessstreifen und Messverstärkern von HBM.

Bis auf die Bohne genau: Innovatives PTB-Messverfahren eröffnet neue Wege in der Industrie

Dank eines kompakten Temperatursensors von HBM ist es der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) gelungen, ein neues Verfahren zum Messen der Wärmeleitfähigkeit und Temperaturleitfähigkeit kleiner Körper zu entwickeln.

Formula Student: Mit Innovationen auf der Überholspur

Das Formula Student Team 'High Octane Motorsports e.V.' der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wird von HBM unterstützt, um Antriebsstrang und Motor zur optimieren.

Dehnungsmessstreifen für ein schönes Lächeln

Mit Dehnungsmessstreifen kann man (fast) alles messen - sogar die Spannung in einer Zahnspange! Sehen Sie dazu unser Video.

Schlagprüfungen nach Charpy: Genesis HighSpeed sorgt für sichere Highspeed-Messdatenerfassung

Italienische Forscher haben sich bei Schlagprüfungen nach Charpy (Charpy-Test) für das Hochgeschwindigkeitssystem GEN7t von HBM entschieden. Die Gründe: Verbesserte Präzision und Zuverlässigkeit.

Sichere Fallschirmöffnung: Dehnungsmessstreifen von HBM an Bord einer experimentellen Rakete

Jedes Jahr entwickelt ein Team des aeronautischen Vereins "CLES-FACIL" in Lyon eine Experimental-Rakete. In einem Projekt zur Ermittlung der Kraft, die beim Öffnen eines Fallschirms an der Rakete entsteht, kamen auch...

News 1 bis 10 von 32

1

2

3

4

vor >